1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมแมกนีเซียม (รุ่นมาตรฐาน)

MAGNET HOLDERS FOR WELDING

เครื่องเชื่อมแมกนีเซียม (รุ่นมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,190.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการยึดที่มั่นคงจับชิ้นส่วนที่จะเข้าด้วยกันเมื่อเชื่อมเหล็ก แผ่นเพลท ท่อกลม หรือลูกเหล็ก
·เป็น แบบอยู่กับที่ 90 ° มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการถือที่มั่นคงโดยการรวม ข้อต่อ ระหว่างงานเชื่อมของ แผ่นเพลท เหล็ก ท่อกลม และลูกเหล็ก

สเปค

● แรงยึดเกาะ (N): 588
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 230 × 20 × 230
● SPQ (ชิ้น): 1
● มุม การเก็บรักษา: 90°
● ไม่มี ฟังก์ชั่น เปิด / ปิด

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
TMGW-S200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,190.00

MAGNET HOLDERS FOR WELDING 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มุม ถือ(°) 90 แม่เหล็ก เปิด / ปิด ฟังก์ชั่น NA การดูดซับกำลัง(N) 588
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 230 ความลึก(มิลลิเมตร) 20 ความสูง(มิลลิเมตร) 230
สเปค รุ่นมาตรฐาน การใช้งาน สำหรับการจับชั่วคราวและการประกอบชั่วคราวระหว่างงานเชื่อม รหัสของทรัสโก้ 232-7104
มวล(ก.) 2100 วัสดุ แม่เหล็ก แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMGW-S200 ในชุด เครื่องเชื่อมแมกนีเซียม (รุ่นมาตรฐาน)