1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็ก

ตัวยึดแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,489.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปิด / ปิดโดยใช้ อุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้า
·ใช้สำหรับจับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม การดูดซับและการถือผลิตภัณฑ์ที่จะบรรทุกเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจับชิ้นส่วนของอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ต่างๆ

คุณสมบัติ

● เปิด / ปิดถูก อุปกรณ์ควบคุม โดยระบบไฟฟ้า
● ใช้สำหรับจับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม การดูดซับและการขนส่งชิ้นงาน ฯลฯ

การใช้

● สำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆจับชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม เป็นต้น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ความยาว สายพาวเวอร์: 0.5 เมตร

คำเตือน

● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง มิเตอร์วัดการไหล
รหัสสินค้า
TMEH-A1
TMEH-A2
TMEH-A3
TMEH-A4
TMEH-A5
TMEH-A6
TMEH-A7
TMEH-A8
TMEH-A9
TMEH-B2
TMEH-B3
TMEH-B4
TMEH-B5
TMEH-B6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการดูดซับกำลัง
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
กระแสไฟฟ้า
(ก)
ชนิด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,489.00

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 81030DC60.18-415-844015

฿ 2,162.45

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 302040DC240.07-415-845860

฿ 1,927.00

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 1803040DC240.19-415-8466150

฿ 2,839.00

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4004040DC240.24-415-8474300

฿ 4,836.72

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 6005050DC900.12-415-8482560

฿ 5,839.98

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 11006060DC900.19-415-84911000

฿ 6,227.40

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 15007060DC900.2-415-85041400

฿ 6,657.06

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 20008060DC900.26-415-85121700

฿ 7,557.56

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 33009060DC900.35-415-85212200

฿ 2,507.25

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 35 วัน 202025DC240.040ผอม415-853932

฿ 2,556.17

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 803025DC240.085ผอม415-8547100

฿ 3,566.02

ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2204025DC240.12ผอม415-8555190

฿ 5,606.32

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 35 วัน 3505040DC900.150ผอม415-8563450

฿ 6,559.38

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 6006040DC900.2ผอม415-8571700

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับการจับชิ้นส่วนของอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ต่างๆ