(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สินค้า prestar (แผ่นพื้นกลไกสัมผัสเดียว / แผ่นพื้นเหล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 17,162.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WK4-80
WK4-85
WK6-11
WK6-95
WK-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก ยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ความยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 17,162.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 600 × 800 × 240 545 × 740 × 1460 43000 1 หน่วย

฿ 17,162.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 600 × 850 × 240 545 × 790 × 1460 44000 1 หน่วย

฿ 18,903.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 800 × 1100 × 240 745 × 1040 × 1460 55000 1 หน่วย

฿ 18,480.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 800 × 950 × 240 745 × 890 × 1460 50000 1 หน่วย

฿ 17,403.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 650 × 850 × 240 595 × 790 × 1460 45000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานสีม้วน
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    500
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
    1700
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สเปค ลูกล้อ
    ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ หมุนอย่างละ 2 ชิ้น
  • สเปค
    กลไก สัมผัสเพียงครั้งเดียวของ กระดาน พื้น สเปค หมุน
  • การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง
    กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition + การ สีฝุ่น
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง สุขอนามัย
  • วัสดุ แผ่นฐาน
    เหล็กกล้า
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

พาเลทกล่องม้วนเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่และหลาย ๆ(ต้านทาน โหลดไฟฟ้า:500 กก)
[คุณสมบัติ]
·เพิ่มความต้านทานการ สนิม อย่างมากเนื่องจากการ เคลือบ สังกะสี ฟอสเฟต นำไปใช้ก่อนการ การเคลือบผิว ไฟฟ้าไอออนบวกและการ สีฝุ่น
·แทบไม่มีการย่อยสลาย มันวาว เมื่อใช้กลางแจ้งการเคลือบผงมีความแข็งแรงกว่าสีอบเมลามีนประมาณ 10 เท่า
· ระบบ วันทัชล็อค จะ แม่กุญแจ แผ่นเพลท พื้น เข้ากับ เฟรม โดยอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าหรือจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์
· ระบบ วันทัชล็อค:สิทธิบัตรญี่ปุ่นหมายเลข 3481849
·สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
·การ การเคลือบผิว สองชั้นให้ความต้านทานการ สนิม และ ความทนทาน ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและรักษาความแข็งแรงและรูปลักษณ์ที่ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หรือหลายชิ้น

รหัสรุ่น
WK4-80
WK4-85
WK6-11
WK6-95
WK-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก ยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ความยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 17,162.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 600 × 800 × 240 545 × 740 × 1460 43000 1 หน่วย

฿ 17,162.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 600 × 850 × 240 545 × 790 × 1460 44000 1 หน่วย

฿ 18,903.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 800 × 1100 × 240 745 × 1040 × 1460 55000 1 หน่วย

฿ 18,480.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 800 × 950 × 240 745 × 890 × 1460 50000 1 หน่วย

฿ 17,403.00

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 650 × 850 × 240 595 × 790 × 1460 45000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1