(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THT-GB |
THT-GB800KF |
THT-GB800RF |
THT-GBRF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค เทอร์มินอล | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1100 | 512-7921 | 190 | ตะขอ เดี่ยว | 1 ชิ้น | ||
฿ 247.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 328-6720 | 140 | ตะขอ เดี่ยว | 1 ชิ้น | |
฿ 391.09 |
CAGECARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 328-6738 | 170 | ตะขอ คู่ | 1 ชิ้น | ||
฿ 336.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1100 | 328-6711 | 220 | ตะขอ คู่ | 1 ชิ้น |
สายพาน ยาง ที่สามารถติดได้ง่ายและไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้ง่ายบนรถเข็นทั่วไปโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
·แตกต่างจากโลหะคือไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
·หัวเข็มขัดสำหรับปรับความยาวของ สายพาน ติดอยู่ที่ปลายทั้งสองข้าง
·ติดตั้งง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า โดยไม่ทำให้สิ่งของ โหลดไฟฟ้า เสียหายที่ขนส่งบน รถเข็น ตะกร้า เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
THT-GB |
THT-GB800KF |
THT-GB800RF |
THT-GBRF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สเปค เทอร์มินอล | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1100 | 512-7921 | 190 | ตะขอ เดี่ยว | 1 ชิ้น | ||
฿ 247.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 328-6720 | 140 | ตะขอ เดี่ยว | 1 ชิ้น | |
฿ 391.09 |
CAGECARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 328-6738 | 170 | ตะขอ คู่ | 1 ชิ้น | ||
฿ 336.00 |
CAGE CARRIAGES(STEEL) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1100 | 328-6711 | 220 | ตะขอ คู่ | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง