(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TALD-50 |
TALD-75 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,651.00 |
DOLLIESCONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 534 × 370 | 329-0077 | 2500 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,196.00 |
DOLLIESCONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 654 × 444 | 329-0069 | 2800 | 1 หน่วย |
รถบรรทุก ภาชนะ น้ำหนักเบา และง่ายต่อการพกพา
[คุณสมบัติ]
·การผสมผสานระหว่าง วัสดุ อะลูมิเนียม และชิ้นส่วนมุม เรซิ่น ทำให้สุขอนามัยและมีความแข็งแรงดีเยี่ยม
·อุปกรณ์ ลูกล้อ ทำจาก เหล็กกล้าล้อ ทำจาก ไนล่อนมุมทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP)แถบ การเชื่อมต่อสายไฟ ทำจาก อะลูมิเนียม
·ผลิตในไต้หวัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้าย ส่วนประกอบ ประกอบและขนส่งไปยังร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต
รหัสรุ่น |
---|
TALD-50 |
TALD-75 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสม่ำเสมอ (กิโลกรัม) |
ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,651.00 |
DOLLIESCONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 534 × 370 | 329-0077 | 2500 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,196.00 |
DOLLIESCONTAINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 654 × 444 | 329-0069 | 2800 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง