(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MPK-900FB |
TAMG-125NRB |
TAMR-125NRB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทรายละเอียด | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,635.94 |
CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | สต๊อปเปอร์ | - | - | 416-3397 | 1300 | เหล็กกล้า แปรรูป พื้นผิว:ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ | 1 หน่วย | ||
฿ 1,006.36 |
CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำด้วย เหล็กกล้า | โครงล้อหมุน | 123 | 125 | 423-4162 | 660 | แผ่นเหล็กแข็งแรงพิเศษและล้อยางไนล่อน (พร้อมลูกปืน) | 1 ชิ้น | ||
฿ 910.37 |
CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำด้วย เหล็กกล้า | เปลี่ยน ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ | 123 | 125 | 423-8427 | 650 | แผ่นเหล็กแข็งแรงพิเศษและล้อยางไนล่อน (พร้อมลูกปืน) | 1 ชิ้น |
อะไหล่ล้อรถเข็น และ สต๊อปเปอร์ สำหรับรถเข็น KARTIO
เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• มีรูปแบบของล้อรถให้เลือกด้วยกัน 2 รูปแบบ
- ล้อตาย [รหัสสินค้า TAMR-125NRB] (ลูกล้อไม่สามารถหมุนรอบ 360 องศา เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง)
- ล้อเป็น [รหัสสินค้า TAMG-125NRB] (ลูกล้อหมุนรอบ 360 องศา เคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทาง)
· วัสดุ:
- โครงล้อรถเข็น : เหล็กแข็งแบบพิเศษ
- ล้อรถเข็น : ยางไนลอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับรถเข็นรุ่น KARTIO
รหัสรุ่น |
---|
MPK-900FB |
TAMG-125NRB |
TAMR-125NRB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทรายละเอียด | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ ผลิตภัณฑ์ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,635.94 |
CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | สต๊อปเปอร์ | - | - | 416-3397 | 1300 | เหล็กกล้า แปรรูป พื้นผิว:ชุบผิวโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ | 1 หน่วย | ||
฿ 1,006.36 |
CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำด้วย เหล็กกล้า | โครงล้อหมุน | 123 | 125 | 423-4162 | 660 | แผ่นเหล็กแข็งแรงพิเศษและล้อยางไนล่อน (พร้อมลูกปืน) | 1 ชิ้น | ||
฿ 910.37 |
CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทำด้วย เหล็กกล้า | เปลี่ยน ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ | 123 | 125 | 423-8427 | 650 | แผ่นเหล็กแข็งแรงพิเศษและล้อยางไนล่อน (พร้อมลูกปืน) | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง