(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ นำไฟฟ้ารุ่น VN ความจุ 0.6-3.8 ลิตร

ภาชนะ นำไฟฟ้ารุ่น VN ความจุ 0.6-3.8 ลิตร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้มีแค่ตัวเครื่องเท่านั้น ต้องจัดซื้อฝาแยกต่างหาก
  • เริ่ม :
    ฿ 149.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
VN-1N-E-BK
VN-2N-E-BK
VN-3N-E-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 149.00

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.6 105 151 80 75 × 118 × 66 352-5261 114 1 ชิ้น

฿ 241.00

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.8 141 201 131 102 × 159 × 109 352-6208 225 1 ชิ้น

฿ 417.00

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.8 211 251 131 166 × 206 × 109 352-6046 382 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ นำไฟฟ้าสะดวกสำหรับการจัดการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์
[คุณสมบัติ]
·ตู้คอนเทนเนอร์สามารถวางซ้อนกันซ้อนกับสิ่งของที่เก็บไว้ข้างในหรือ สลับฟันปลา
·การตั้งค่าเป็น ชั้นวางของแบบลิ้นชัก ทำให้มีประโยชน์สำหรับการจัดการชิ้นส่วนในงานเซลล์
· สามารถวางซ้อนเป็นชั้นกับสิ่งของอื่นๆภายใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ ภาชนะ สำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่ รองรับการใช้งาน กับ ชั้นวางของ แขวนแผง

รหัสรุ่น
VN-1N-E-BK
VN-2N-E-BK
VN-3N-E-BK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (ด้านหน้า x ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 149.00

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.6 105 151 80 75 × 118 × 66 352-5261 114 1 ชิ้น

฿ 241.00

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.8 141 201 131 102 × 159 × 109 352-6208 225 1 ชิ้น

฿ 417.00

CONDUCTIVE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.8 211 251 131 166 × 206 × 109 352-6046 382 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็นตัวนำไฟฟ้าจึงมีประโยชน์สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ศูนย์กลางของ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
● สามารถซ้อนและใช้เป็น ภาชนะ เดียว
● คุณสามารถกองมันในขณะที่วางผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้

การใช้

● แผงแขวนแร็คที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ภาชนะ ชิ้นส่วนขนาดเล็ก

สเปค

● สี: สีดำ
● ความต้านทาน พื้นผิว: 105Ωหรือน้อยกว่า

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้า (PP)