(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเตาโพรเพนชนิด L ชนิดก๊าซโพรเพน

หัวเตาโพรเพนชนิด L ชนิดก๊าซโพรเพน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,538.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TB-L7
TB-L7-5M
TB-L8
TB-L8-5M
TB-L10
TB-L10-5M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ค่า ความร้อน
(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายยาง
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,538.34

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 72000 60 750 3 231-0481 1800 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 6,680.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 12 วัน 72000 60 750 5 273-5539 2100 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 6,074.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 100000 75 920 3 231-0490 2100 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 6,493.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 100000 75 920 5 273-5547 2400 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 8,356.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 144000 100 980 3 231-0503 2800 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 8,099.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 144000 100 980 5 273-5555 3100 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โพรเพนเตา
  • คุณสมบัติ
    หัวเผาขนาดใหญ่แคลอรี่สูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ฯลฯ
  • การใช้งาน
    งานเยือกแข็งและละลายน้ำแข็ง ซ่อมแซมถนน
  • อุณหภูมิไฟ
    1500℃
  • น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งาน
    ก๊าซโพรเพน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หัวเผาขนาดใหญ่ที่มีแคลอรีสูงเหมาะสำหรับการใช้งานในวงกว้าง ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานแช่แข็งและละลายน้ำแข็ง
·ซ่อมแซมถนน

รหัสรุ่น
TB-L7
TB-L7-5M
TB-L8
TB-L8-5M
TB-L10
TB-L10-5M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ค่า ความร้อน
(กิโลแคลอรี / ชั่วโมง)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาว สายยาง
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,538.34

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 72000 60 750 3 231-0481 1800 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 6,680.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 12 วัน 72000 60 750 5 273-5539 2100 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 6,074.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 100000 75 920 3 231-0490 2100 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 6,493.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 100000 75 920 5 273-5547 2400 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 8,356.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 144000 100 980 3 231-0503 2800 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

฿ 8,099.00

PROPANE BURNERS 1 ชิ้น 1 วัน 144000 100 980 5 273-5555 3100 1 คลองเลื่อย (เตา / สายยาง)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หัวเผาขนาดใหญ่แคลอรี่สูงเหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

การใช้

● งานแช่แข็ง / การละลาย
● ซ่อมแซมถนน

สเปค

● อุณหภูมิเปลวไฟ: 1500°C
● เชื้อเพลิงที่ใช้งานได้: ก๊าซโพรเพน