(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี พร้อม คลองเลื่อย ถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) φ1.3-φ2

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี พร้อม คลองเลื่อย ถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) φ1.3-φ2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 5,503.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SSG-13S
SSG-15S
SSG-20S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
ความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
ปริมาณอากาศ
(ลิตร / นาที)
รหัสของทรัสโก้ การใช้งาน จำนวนเนื้อหา

฿ 5,503.00

SPRAY GUN SET 1 ชิ้น 1 วัน 1.3 130 90 336-3678 สำหรับเสื้อชั้นกลางหรือเสื้อชั้นบนสำหรับวัตถุขนาดเล็กสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี มีการเปลี่ยนแปลงของสีมาก 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

฿ 5,503.00

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 200 150 336-3686 สำหรับเสื้อชั้นกลางหรือเสื้อชั้นบนสำหรับวัตถุขนาดเล็กสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี มีการเปลี่ยนแปลงของสีมาก 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

฿ 5,503.00

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 210 170 336-3694 สำหรับใช้ในรถยนต์ (เคลือบ) เคลือบโลหะงานไม้เฟอร์นิเจอร์เคลือบพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    ประเภทดูด
  • ความจุถ้วย(L)
    1
  • สเตจ ละออง
    วัตถุประสงค์ทั่วไป
  • เครื่องจักร ความกด, ความอัด, ความดัน จำเป็น(กิโลวัตต์)
    0.75-1.5
  • คุณสมบัติ 1
    เป็น คลองเลื่อย สำหรับปืนและ ฝาครอบ ใช้งานได้ทันที
  • คุณสมบัติ 2
    ในขณะที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว โดย ข้อต่อลด กระจายตัวของละออง การเคลือบผิว ในมือข้างเดียวคุณภาพของประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำงานก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน
  • คุณสมบัติ 3
    ปืนผลิตขึ้นโดยใช้การทดสอบเดียวกันกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS และในแนวเดียวกัน
  • การติดตั้งถ้วยเปิด
    G1 / 4
  • อากาศ เต้าเสียบ
    G1 / 4
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ชิ้นส่วน หน้าสัมผัส ของเหลว
    สเตนเลส (SUS303) ทองเหลือง อะลูมิเนียม คาสต์
  • วัสดุ ถ้วย
    การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
  • มวล(ก.)
    700
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น คลองเลื่อย สำหรับปืนและ ฝาครอบ ใช้งานได้ทันที
·ในขณะที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว โดย ข้อต่อลด กระจายของละออง การเคลือบผิว ในมือข้างหนึ่งคุณภาพของประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำงานก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน
·ปืนผลิตขึ้นโดยใช้การทดสอบเดียวกันกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS และในแนวเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี วัตถุขนาดเล็กการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี วัตถุขนาดกลาง ฯลฯ

รหัสรุ่น
SSG-13S
SSG-15S
SSG-20S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
ความกว้างของ แพทเทิร์น
(มิลลิเมตร)
ปริมาณอากาศ
(ลิตร / นาที)
รหัสของทรัสโก้ การใช้งาน จำนวนเนื้อหา

฿ 5,503.00

SPRAY GUN SET 1 ชิ้น 1 วัน 1.3 130 90 336-3678 สำหรับเสื้อชั้นกลางหรือเสื้อชั้นบนสำหรับวัตถุขนาดเล็กสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี มีการเปลี่ยนแปลงของสีมาก 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

฿ 5,503.00

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.5 200 150 336-3686 สำหรับเสื้อชั้นกลางหรือเสื้อชั้นบนสำหรับวัตถุขนาดเล็กสำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี มีการเปลี่ยนแปลงของสีมาก 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

฿ 5,503.00

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2 210 170 336-3694 สำหรับใช้ในรถยนต์ (เคลือบ) เคลือบโลหะงานไม้เฟอร์นิเจอร์เคลือบพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น 1 คลองเลื่อย (ปืนถ้วย)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การกระเจิงของหมอก การเคลือบผิว จะลดลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว ในขณะที่ยังปรับปรุงคุณภาพของประสิทธิภาพการทำงานของ สเตจ และการปรับปรุงการใช้งานต่อไป

การใช้

● การเคลือบผิว สิ่งของขนาดเล็กการ การเคลือบผิว วัตถุขนาดกลาง

สเปค

● ปั๊มลม ต้องการ (kW): 0.75 ถึง 1.5
● เครื่องวัดระดับน้ำ หมอก: วัตถุประสงค์ทั่วไป
● SPQ (คลองเลื่อย): 10
● ประเภทดูด 
● เต้ารับ สำหรับติดถ้วย: G1/4
● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตอากาศ: G1/4 
● ปริมาณถ้วย: 1 L

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม ดายแคส
● ส่วนเปียก: สเตนเลส (SUS303), ทองเหลือง, อะลูมิเนียม ดายแคส
● ถ้วย: อะลูมิเนียม ดายแคส