(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี (แบบตามแรงโน้มถ่วง)

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี (แบบตามแรงโน้มถ่วง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 9,461.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JUPITER-R-J1-1.0-G
JUPITER-R-J1-1.3-G
JUPITER-R-J1-1.5-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 13,293.17

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.0 423-2984 1 หน่วย

฿ 9,461.34

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.3 423-2992 1 หน่วย

฿ 9,461.34

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.5 423-3018 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    แบบตามแรงโน้มถ่วง
  • ความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร)
    250
  • การใช้งานแอร์(ลิตร / นาที)
    180
  • จำเป็นต้องใช้ ปั๊มลม(KW)
    0.75-1.5
  • สเตจ ละออง
    มีความละเอียดสูง
  • วัสดุ ตัวเครื่อง
    แมกนีเซียมอัลลอย พื้นผิว เคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์
  • วัสดุ ส่วนเปียก
    สเตนเลส (SUS304)
  • มวล(ก.)
    340
  • ถ้วยยึด พอร์ตเชื่อมต่อ
    G1/4
  • พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์
    G1/4
  • คุณสมบัติ
    ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี GTi-PRO สเปค ตัวเครื่อง (แข็งแรงและเบา) ใช้ การเคลือบผิว ฟลูออโรโพลิเมอร์ กับ พื้นผิว (แปรงทาสี ไม่เกาะติดง่าย) การ การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ตามวิศวกรรมของมนุษย์ที่พอดีกับมือ ลูกบิดทั้งหมดมี การออกแบบ ที่เน้นความสามารถในการใช้งานได้ทำให้หมุนได้ง่ายและสามารถ ละเอียด มาก
  • ใช้
    สำหรับรถยนต์ (โลหะ), งานไม้, เฟอร์นิเจอร์, การทำสี/การทาสี/การพ่นสี พลาสติก
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี GTi-PRO รุ่น คัพข้างที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร
·ตัวเครื่อง (น้ำหนักเบา)
· พื้นผิว เคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์ (แปรงทาสี ไม่เกาะติดง่าย)
· ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้พอดีกับมือของคุณ
·แต่ละ ลูกบิด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริง การ การออกแบบ ปุ่มหมุนที่ง่ายต่อการหมุนช่วยให้ปรับได้อย่างประณีต
· รุ่น ความดัน ปานกลาง (LVMP) ที่พัฒนาโดย DeVilbiss
· J1 (ฝาครอบ): แบนและ J2 แพทเทิร์น (ฝาครอบ): แพทเทิร์น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รถยนต์ (โลหะ) งานไม้เฟอร์นิเจอร์ การเคลือบผิว พลาสติก

รหัสรุ่น
JUPITER-R-J1-1.0-G
JUPITER-R-J1-1.3-G
JUPITER-R-J1-1.5-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 13,293.17

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.0 423-2984 1 หน่วย

฿ 9,461.34

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.3 423-2992 1 หน่วย

฿ 9,461.34

SPRAY GUNS(GRAVITY TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.5 423-3018 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตัวเครื่อง ทำจากโลหะผสมแมกนีเซียมที่แข็งแรงและ น้ำหนักเบา ในขณะที่ พื้นผิว ใช้ แปรงทาสี ฟลูออรีน ที่ การเคลือบผิว ไม่ติดได้ง่าย

การใช้

● ยานยนต์ (การเคลือบผิว), การทำสี/การทาสี/การพ่นสี โลหะ, งาน ไม้ , เฟอร์นิเจอร์, การทำสี/การทาสี/การพ่นสี พลาสติก, อุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ

สเปค

● ปั๊มลม ต้องการ (kW): 2.2
● ปริมาณการใช้อากาศ (ลิตร / นาที): 180
● แพทเทิร์น เปิด (มม.): 250
● เครื่องวัดระดับน้ำ หมอก: เม็ดขัด สูง
● แบบตามแรงโน้มถ่วง
● เต้ารับ สำหรับติดถ้วย: G1/4
● เต้ารับ อากาศติดตั้ง: G1/4

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โลหะผสมแมกนีเซียม
● พื้นผิว: เคลือบ ฟลูออรีน
● ส่วนเปียก: สเตนเลส (SUS304)