(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GC-20 |
GC-25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณการปล่อย (ลิตร / นาที) |
รู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,429.00 |
GEARED PUMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 20 | 294-1651 | 6000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,785.00 |
GEARED PUMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 25 | 294-1660 | 11000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ปั๊มน้ำหนักเบาขนาดเล็กราคาประหยัดพร้อมโครงสร้างที่เรียบง่าย
·สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเกษตรและการประมง
·ประหยัดพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย
· หัว ดูดยาว 4 เมตรหรือน้อยกว่า
·ปั๊มแบบสแตนด์อโลน(ต้องใช้ มอเตอร์ เอนกประสงค์และ สายพานร่อง V แยกกัน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการหล่อลื่นและขนส่ง น้ำมัน หนัก เกรด A และ B เป็นต้น
·เตียง
·การระบายน้ำเมื่อขัดคราบ สเกลวัด บนเรือการจ่ายน้ำหล่อเย็น
รหัสรุ่น |
---|
GC-20 |
GC-25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ปริมาณการปล่อย (ลิตร / นาที) |
รู (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,429.00 |
GEARED PUMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 37 | 20 | 294-1651 | 6000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,785.00 |
GEARED PUMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 55 | 25 | 294-1660 | 11000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง