(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TW1-M |
TW2.5-M |
TW3.5-M |
TW5.5-M |
TW8.5-M |
TW10-K |
TW12-M |
TW15-K |
TW15-M |
TW20-K |
TW20-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 95 × 95 × 95 | แบบกลม | 414-6638 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 295.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 155 × 155 × 85 | แบบกลม | 414-6646 | 2300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 419.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 175 × 175 × 110 | แบบกลม | 414-6654 | 3700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 479.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 205 × 205 × 100 | แบบกลม | 414-6662 | 5700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 557.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 × 250 × 100 | แบบกลม | 414-6671 | 8600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,157.62 |
WEIGHTSTONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 380 × 230 × 85 | ทรงสี่เหลี่ยม | 414-6603 | 10000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,888.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 290 × 290 × 100 | แบบกลม | 414-6689 | 12500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,045.81 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 430 × 255 × 95 | ทรงสี่เหลี่ยม | 414-6611 | 14500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,121.27 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 325 × 325 × 100 | แบบกลม | 414-6697 | 15600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,768.26 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 440 × 295 × 100 | ทรงสี่เหลี่ยม | 414-6620 | 20000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,438.10 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 370 × 370 × 120 | แบบกลม | 414-6701 | 20000 | 1 ชิ้น |
ตัวเครื่อง
[คุณสมบัติ]
· รุ่น แบบกลม มีให้เลือก 8 ขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 20 กก. รุ่น แบบเหลี่ยม มีให้เลือก 3 ขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 20 กก.
·มีที่ มือจับ และมีความเสถียรมากซึ่งทำให้สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 2 ยูนิต
·สามารถใช้เป็นหิน การล้างผิวด้วยกรด (Pickling) เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
· ตัวเครื่อง ทำจาก โพลีเอทิลีน และ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับน้ำหนักเช่นฝาสำหรับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต และภาชนะ
รหัสรุ่น |
---|
TW1-M |
TW2.5-M |
TW3.5-M |
TW5.5-M |
TW8.5-M |
TW10-K |
TW12-M |
TW15-K |
TW15-M |
TW20-K |
TW20-M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 95 × 95 × 95 | แบบกลม | 414-6638 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 295.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 155 × 155 × 85 | แบบกลม | 414-6646 | 2300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 419.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 175 × 175 × 110 | แบบกลม | 414-6654 | 3700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 479.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 205 × 205 × 100 | แบบกลม | 414-6662 | 5700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 557.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 × 250 × 100 | แบบกลม | 414-6671 | 8600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,157.62 |
WEIGHTSTONES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 380 × 230 × 85 | ทรงสี่เหลี่ยม | 414-6603 | 10000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,888.00 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 290 × 290 × 100 | แบบกลม | 414-6689 | 12500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,045.81 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 430 × 255 × 95 | ทรงสี่เหลี่ยม | 414-6611 | 14500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,121.27 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 325 × 325 × 100 | แบบกลม | 414-6697 | 15600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,768.26 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 440 × 295 × 100 | ทรงสี่เหลี่ยม | 414-6620 | 20000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,438.10 |
WEIGHT STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 370 × 370 × 120 | แบบกลม | 414-6701 | 20000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง