(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่พลาสติก (50 ม.)

โซ่พลาสติก (50 ม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถใช้แขวนได้
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 3,716.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPC-6LY-50
TPC-6W-50
TPC-6Y-50
TPC-6YB-50
TPC-8Y-50
TPC-8YB-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว
(มม. ×ม)
มวล
(ก.)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,205.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 เรืองแสงสีเหลือง 416-3176 1 ม้วน

฿ 3,716.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 ขาว 416-3168 1 ม้วน

฿ 3,716.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 สีเหลือง 416-3141 1 ม้วน

฿ 4,343.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 สีเหลือง / สีดำ 416-3150 1 ม้วน

฿ 4,666.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 × 50 6500 สีเหลือง 416-3184 1 ม้วน

฿ 5,151.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 × 50 6500 สีเหลือง / สีดำ 416-3192 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

โซ่พลาสติก น้ำหนักเบา และไม่เป็น สนิม
[คุณสมบัติ]
·ทำจากพลาสติกจึงไม่เป็น สนิม
·สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ใช้งาน
· วัสดุ:โพลีเอทิลีน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำทางผู้คนและการจัดเรียงส่วนใหม่หากใช้เมื่อเชื่อมต่อกับ ขาตั้ง โซ่ ฯลฯ

รหัสรุ่น
TPC-6LY-50
TPC-6W-50
TPC-6Y-50
TPC-6YB-50
TPC-8Y-50
TPC-8YB-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง×ยาว
(มม. ×ม)
มวล
(ก.)
สีหลัก ตัวเครื่อง รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,205.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 เรืองแสงสีเหลือง 416-3176 1 ม้วน

฿ 3,716.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 ขาว 416-3168 1 ม้วน

฿ 3,716.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 สีเหลือง 416-3141 1 ม้วน

฿ 4,343.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 × 50 4200 สีเหลือง / สีดำ 416-3150 1 ม้วน

฿ 4,666.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 × 50 6500 สีเหลือง 416-3184 1 ม้วน

฿ 5,151.00

PLASTIC CHAINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 × 50 6500 สีเหลือง / สีดำ 416-3192 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● โซ่ น้ำหนักเบา ทำจากพลาสติก
● สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการตามสถานที่ใช้งาน

สเปค

● SPQ (ม้วน): 3

วัสดุ

● โพลีเอทิลีน (PE)

คำเตือน

● มันไม่สามารถใช้สำหรับการแขวน
● เส้นผ่านศูนย์กลางเขียนเป็น มิติ ขนาดเกลียว