(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AFR-08 |
AFR-12 |
AFR-18 |
AFR-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต ปั๊มลม (แรงม้า) |
ความดันลม (MPa) |
ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) |
ปีก (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พัดลมระบายความร้อน (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | การ ปริมาณลม สูงสุด (ลบ.ม. / นาที) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,761.00 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.0 | 0.4–0.6 | 0.17 | 6 | 200 | 5.1 | 4523606800424 | 455-0226 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 44,854.67 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.0 | 0.4–0.6 | 0.21 | 6 | 300 | 12.0 | 4523606800431 | 455-0234 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 68,098.00 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.0 | 0.4–0.6 | 0.33 | 4 | 450 | 15.5 | 4523606800448 | 455-0242 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 78,599.00 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.0 | 0.6 | 0.42 | 4 | 600 | 21.8 | 4523606800455 | 455-0251 | 50 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ขับเคลื่อนด้วยความดันนิวเมติกส์ จึงสามารถใช้ได้อย่างสบายใจ แม้ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงไฟไหม้หรือเกิดระเบิด
· ท่อลมสามารถใช้งานได้ในสัมผัสเดียว สามารถได้งานทันทีเมื่อเปิดวาล์ว
· มอเตอร์เป็นมอเตอร์ลมที่มีอายุการใช้งานนาน ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ใบพัดอะลูมิเนียมมาตรฐาน ทนต่อตัวทำละลายและความร้อน อีกทั้งยังทำความสะอาดง่าย นอกจากนี้ ใบพัดยังทนประกายไฟเมื่อสัมผัสกับวัตถุแปลกปลอม
[การใช้งาน]
· สามารถระบาย/เป่าลมในพื้นที่แคบ เช่น ท่อและแท็งก์น้ำ ฯลฯ
· ระบายไอเสียจากยานพาหนะก่อสร้าง / เครื่องจักรหนัก ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
AFR-08 |
AFR-12 |
AFR-18 |
AFR-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เอาต์พุต ปั๊มลม (แรงม้า) |
ความดันลม (MPa) |
ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) |
ปีก (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พัดลมระบายความร้อน (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | การ ปริมาณลม สูงสุด (ลบ.ม. / นาที) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,761.00 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.0 | 0.4–0.6 | 0.17 | 6 | 200 | 5.1 | 4523606800424 | 455-0226 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 44,854.67 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.0 | 0.4–0.6 | 0.21 | 6 | 300 | 12.0 | 4523606800431 | 455-0234 | 30 | 1 หน่วย | ||
฿ 68,098.00 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.0 | 0.4–0.6 | 0.33 | 4 | 450 | 15.5 | 4523606800448 | 455-0242 | 50 | 1 หน่วย | ||
฿ 78,599.00 |
BLOWERS(AIR MOTOR TYPE) | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.0 | 0.6 | 0.42 | 4 | 600 | 21.8 | 4523606800455 | 455-0251 | 50 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง