(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกฝ้าย 3 เส้น 3 มม. x 10 ม. - 12 มม. x 100 ม

เชือกฝ้าย 3 เส้น 3 มม. x 10 ม. - 12 มม. x 100 ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 193.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
R-12100M
R-1220M
R-1230M
R-310M
R-410M
R-610M
R-6200M
R-620M
R-630M
R-9150M
R-920M
R-930M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว
(มม. ×ม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แบบหล่อ แพ็คเกจ ปริมาณ

฿ 5,643.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 12×100 276-7481 7900 รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ใหญ่) 1 ม้วน

฿ 1,207.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 12×20 511-3270 1480 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 1,794.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 12×30 511-3288 2120 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 193.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 3 × 10 511-3202 60 พร้อมกระเป๋า 1 ม้วน

฿ 223.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 4 × 10 511-3211 100 พร้อมกระเป๋า 1 ม้วน

฿ 273.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 10 511-3229 230 พร้อมกระเป๋า 1 ม้วน

฿ 4,207.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 200 276-7490 5300 รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ใหญ่) 1 ม้วน

฿ 490.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 20 511-3237 450 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 674.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 30 511-3245 670 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 5,477.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 150 276-7503 7700 รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ใหญ่) 1 ม้วน

฿ 791.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 20 511-3253 1000 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 1,069.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 30 511-3261 1440 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เชือก
  • วัสดุ
    ฝ้าย
  • รุ่น
    สามเกลียว
  • คุณสมบัติ
    ความต้านทานความร้อน
  • สี
    ขาว
  • คุณสมบัติ
    วัตถุ นี้ไม่อ่อนตัวเนื่องจากสัมผัสกับความร้อน
  • การใช้งาน
    สำหรับทำสวนและทำไร่, ป้องกันต้นไม้ล้ม, การพัน โคนฟัน เพื่อทำสวน, รูดถุง ฯลฯ
  • ปริมาณ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ธรรมชาติที่ ทนความร้อน มี เนื้อสัมผัส ที่ดีซึ่งสลายตัวเป็นสิ่งสกปรก
· วัตถุ นี้ไม่อ่อนตัวเนื่องจากสัมผัสกับความร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดสวนและการเกษตร
·สำหรับการป้องกันต้นไม้ล้ม
·สำหรับห่อต้นไม้ที่กำลังเติบโต
·สำหรับรูดกระเป๋า ฯลฯ

รหัสรุ่น
R-12100M
R-1220M
R-1230M
R-310M
R-410M
R-610M
R-6200M
R-620M
R-630M
R-9150M
R-920M
R-930M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว
(มม. ×ม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
แบบหล่อ แพ็คเกจ ปริมาณ

฿ 5,643.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 12×100 276-7481 7900 รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ใหญ่) 1 ม้วน

฿ 1,207.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 12×20 511-3270 1480 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 1,794.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 12×30 511-3288 2120 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 193.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 3 × 10 511-3202 60 พร้อมกระเป๋า 1 ม้วน

฿ 223.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 4 × 10 511-3211 100 พร้อมกระเป๋า 1 ม้วน

฿ 273.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 10 511-3229 230 พร้อมกระเป๋า 1 ม้วน

฿ 4,207.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 200 276-7490 5300 รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ใหญ่) 1 ม้วน

฿ 490.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 20 511-3237 450 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 674.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 6 × 30 511-3245 670 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 5,477.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 150 276-7503 7700 รอกม้วนสายไฟ บอบบิ้น/หลอดด้าย (ใหญ่) 1 ม้วน

฿ 791.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 20 511-3253 1000 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

฿ 1,069.00

ROPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 30 511-3261 1440 การพันวงดนตรี 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็น วัสดุ ธรรมชาติจึงกัดกร่อนและสลายตัวไปที่ สายดิน
● สัมผัสที่ดี ยืดหยุ่น และ มือจับ กับเชือกได้ง่าย
● แข็งแกร่งต่อความร้อนและแรงเสียดทาน

การใช้

● สำหรับการจัดสวนเกษตรกรรม
● การ ป้องกันร่วง ไม้
● การ ตัด โคนฟัน ของต้นไม้ในแนวนอน
● Drawstring เช่นถุง

สเปค

● สี: ขาว

วัสดุ

● ฝ้าย