(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TR-1210 |
TR-1220 |
TR-1230 |
TR-615 |
TR-910 |
TR-920 |
TR-930 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×10 | 328-6703 | 940 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,424.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×20 | 126-4354 | 1640 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,947.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×30 | 126-4362 | 2370 | 1 ม้วน | ||
฿ 434.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 15 | 126-4320 | 370 | 1 ม้วน | ||
฿ 473.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 10 | 328-6690 | 510 | 1 ม้วน | ||
฿ 893.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 20 | 126-4338 | 920 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,244.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 30 | 126-4346 | 1370 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายและ ยืดหยุ่น ด้วย ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมคุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ และ ความทนทาน เยี่ยม
·ใช้ กระบวนการแปรรูป ประกบตาที่ปลายทั้งสองข้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รถบรรทุก
·ผูกพัน
·สำหรับยึด รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
TR-1210 |
TR-1220 |
TR-1230 |
TR-615 |
TR-910 |
TR-920 |
TR-930 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×10 | 328-6703 | 940 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,424.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×20 | 126-4354 | 1640 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,947.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×30 | 126-4362 | 2370 | 1 ม้วน | ||
฿ 434.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 15 | 126-4320 | 370 | 1 ม้วน | ||
฿ 473.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 10 | 328-6690 | 510 | 1 ม้วน | ||
฿ 893.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 20 | 126-4338 | 920 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,244.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 30 | 126-4346 | 1370 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง