(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R-1220A |
R-1230A |
R-620A |
R-630A |
R-920A |
R-930A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,127.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×20 | 511-3369 | 1890 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,567.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×30 | 511-3377 | 2930 | 1 ม้วน | ||
฿ 473.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 20 | 511-3326 | 480 | 1 ม้วน | ||
฿ 590.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 30 | 511-3334 | 700 | 1 ม้วน | ||
฿ 763.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 20 | 511-3342 | 1130 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,021.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 30 | 511-3351 | 1670 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก วัสดุ ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายกลับสู่ สายดิน ได้
·เชือกทนการสึกหรอสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับรัดต้นไม้บนถนน
·สำหรับห่อต้นไม้ที่กำลังเติบโต
รหัสรุ่น |
---|
R-1220A |
R-1230A |
R-620A |
R-630A |
R-920A |
R-930A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,127.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×20 | 511-3369 | 1890 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,567.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12×30 | 511-3377 | 2930 | 1 ม้วน | ||
฿ 473.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 20 | 511-3326 | 480 | 1 ม้วน | ||
฿ 590.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 × 30 | 511-3334 | 700 | 1 ม้วน | ||
฿ 763.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 × 20 | 511-3342 | 1130 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,021.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 × 30 | 511-3351 | 1670 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง