(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือก ไนล่อน JIS ชนิด 3 เส้น 6 มม. X 200 ม. - 16 มม. X 200 ม
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
    ฿ 7,137.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
36-7404
36-7405
36-7406
36-7407
36-7408
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว
(มม. ×ม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,137.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6.0 × 200 418-4718 4400 1 ม้วน

฿ 15,540.00

ROPES 1 ชิ้น 19 วัน 9.0 × 200 418-4726 9900 1 ม้วน

฿ 19,086.00

ROPES 1 ชิ้น 14 วัน 10.0 × 200 418-4734 12300 1 ม้วน

฿ 27,128.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 12.0 × 200 418-4742 17700 1 ม้วน

฿ 48,806.72

ROPES 1 ชิ้น 40 วัน 16.0 × 200 461-4828 31300 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เชือก
  • วัสดุ
    ไนล่อน
  • ชนิด
    3 สาระ
  • สี
    ขาว
  • คุณสมบัติ
    ทนความร้อน
  • มาตรฐาน
    JIS
  • คุณสมบัติ
    เส้นใยถูกถักเป็นเชือกเพื่อความแข็งแรงสูงสุดและทนต่อแรงเสียดทาน ผลิตภัณฑ์ นี้ยังมี ทนความร้อน ดีเยี่ยม เชือก มาตรฐาน JIS
  • ใช้
    เชือก สายนำไฟฟ้า หลากหลายชนิดสำหรับผูก, ดึงและแก้ไข
  • แพคเกจงานนำเสนอ
    ห่อวง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เชือก ไนล่อน ที่ได้ มาตรฐาน อุตสาหกรรม JISL2704 ของญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·เชือกใยสังเคราะห์ที่แข็งแรงที่สุดทนต่อการขัดถู
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม
· วัสดุ เกลียว ฐานรอง/แผ่นรอง ใช้ เกลียว ไนล่อน เส้น
·กำหนดความหนาแน่นของเส้น มวล ความยาวและ ความทนต่อแรงดึง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับเชือก สายนำไฟฟ้า สำหรับใช้ในงานก่อสร้างประเภทต่างๆสำหรับการ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระบบสื่อสาร ฯลฯ
·สะดวกในการดึงผูกและยึดเรือประเภทต่างๆเป็นต้น

รหัสรุ่น
36-7404
36-7405
36-7406
36-7407
36-7408
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว
(มม. ×ม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,137.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6.0 × 200 418-4718 4400 1 ม้วน

฿ 15,540.00

ROPES 1 ชิ้น 19 วัน 9.0 × 200 418-4726 9900 1 ม้วน

฿ 19,086.00

ROPES 1 ชิ้น 14 วัน 10.0 × 200 418-4734 12300 1 ม้วน

฿ 27,128.00

ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 12.0 × 200 418-4742 17700 1 ม้วน

฿ 48,806.72

ROPES 1 ชิ้น 40 วัน 16.0 × 200 461-4828 31300 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1