(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันทำจากผ้ายีนส์ - ปลอกแขน

อุปกรณ์ป้องกันทำจากผ้ายีนส์ - ปลอกแขน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,196.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGE-SM-L
TGE-SM-M
TGE-SM-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เสื้อผ้ายาว
(ซม.)
เส้นรอบวง หน้าอก
(ซม.)
ขนาด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,196.00

JEANS-TEXTURE PROTECTORS 1 ชิ้น 10 วัน 122 112 L 258-4514 900 1 ชิ้น

฿ 2,196.00

JEANS-TEXTURE PROTECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 118 108 M 258-4506 850 1 ชิ้น

฿ 2,196.00

JEANS-TEXTURE PROTECTORS 1 ชิ้น 10 วัน 116 102 S 258-4492 800 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผ้ากันเปื้อน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • คุณสมบัติ 1
    ทำจากผ้าเดนิมที่ทนทาน
  • คุณสมบัติ 2
    บ่า และต้นแขนซึ่งไม่ได้รับการปกป้องด้วย ผ้ากันเปื้อน ธรรมดาจะได้รับการปกป้อง
  • การใช้งาน
    สำหรับ การขัดเงา และ งานขัด.
  • สเปค
    ผ้าเดนิม 12 ออนซ์
  • วัสดุ
    ผ้าฝ้าย (ผ้ายีนส์สีน้ำเงิน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากผ้าเดนิมที่ทนทาน
· บ่า และต้นแขนซึ่งไม่ได้รับการปกป้องด้วย ผ้ากันเปื้อน ธรรมดาจะได้รับการปกป้อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขัดเงา และงานขัด

รหัสรุ่น
TGE-SM-L
TGE-SM-M
TGE-SM-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เสื้อผ้ายาว
(ซม.)
เส้นรอบวง หน้าอก
(ซม.)
ขนาด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,196.00

JEANS-TEXTURE PROTECTORS 1 ชิ้น 10 วัน 122 112 L 258-4514 900 1 ชิ้น

฿ 2,196.00

JEANS-TEXTURE PROTECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 118 108 M 258-4506 850 1 ชิ้น

฿ 2,196.00

JEANS-TEXTURE PROTECTORS 1 ชิ้น 10 วัน 116 102 S 258-4492 800 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1