(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้าคลุมพลาสติกใส
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
    ฿ 1,089.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
B-340
B-341
B-342
B-343
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,089.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.9 × 1.8 12 397-7455 0.38 1 ชิ้น

฿ 1,399.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 1.8 16 397-7463 0.77 1 ชิ้น

฿ 2,209.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 3.6 24 397-7471 1.55 1 ชิ้น

฿ 2,422.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.7 × 2.7 24 397-7480 1.75 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผ้าคลุมพลาสติกใส
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • สี
    อื่น ๆ
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    45
  • ใช้
    แผ่น ปิดต่างๆ ผ้าใบแลพแผ่นชีต พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ฯลฯ
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 459 N / 3 ซม. กว้าง 364 N / 3 ซม
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โปร่งใสทนต่อการยับและทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การครอบคลุมการแบ่งพาร์ติชัน ฯลฯ

รหัสรุ่น
B-340
B-341
B-342
B-343
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,089.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 0.9 × 1.8 12 397-7455 0.38 1 ชิ้น

฿ 1,399.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 1.8 16 397-7463 0.77 1 ชิ้น

฿ 2,209.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.8 × 3.6 24 397-7471 1.55 1 ชิ้น

฿ 2,422.00

CLEAR SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.7 × 2.7 24 397-7480 1.75 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1