(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GM-1834A-GY |
GM-1836A-GY |
GM-1851A-GY |
GM-1854A-GY |
GM-3654A-GY |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
พิทช์ แหวนร้อยสาย (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.10 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 3.4 | 34 | 30 | 328-6428 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,501.00 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 3.6 | 24 | 45 | 328-6436 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,035.49 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.8 × 5.1 | 46 | 30 | 328-6444 | 1400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,109.26 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.8 × 5.4 | 32 | 45 | 328-6452 | 1500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,691.41 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.6 × 5.4 | 40 | 45 | 328-6461 | 3000 | 1 ชิ้น |
ผ้ากันไฟ กันไฟที่ทำจากโอเลฟินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[คุณสมบัติ]
·มี เนื้อสัมผัส อ่อนนุ่มทนทานต่อการเกิดริ้วรอยและมีความสวยงาม
· น้ำหนักเบา และใช้งานได้ดีเยี่ยม
·ดูสะอาดตาด้วยสีที่เปล่งประกายความสดชื่น
·สิ่งสกปรกมีแนวโน้มที่จะไม่เด่นชัดและมีการใช้กันมากขึ้นแม้ในสถานที่ที่มีข้อ จำกัด ด้านรูปลักษณ์
·ไม่มีการสร้างไดออกซินที่เป็นอันตรายในระหว่างการเผา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น แผ่น บ่มสำหรับพื้นผิวผนังในงานก่อสร้างงานรื้อถอนงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ฯลฯ รวมทั้งป้องกันฝุ่นและทราย
รหัสรุ่น |
---|
GM-1834A-GY |
GM-1836A-GY |
GM-1851A-GY |
GM-1854A-GY |
GM-3654A-GY |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
พิทช์ แหวนร้อยสาย (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.10 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 3.4 | 34 | 30 | 328-6428 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,501.00 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 × 3.6 | 24 | 45 | 328-6436 | 1100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,035.49 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.8 × 5.1 | 46 | 30 | 328-6444 | 1400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,109.26 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.8 × 5.4 | 32 | 45 | 328-6452 | 1500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,691.41 |
FLAME-RETARDANT MESH SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.6 × 5.4 | 40 | 45 | 328-6461 | 3000 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง