(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TUV4000GN1010 |
TUV4000GN1818 |
TUV4000GN1827 |
TUV4000GN2736 |
TUV4000GN3636 |
TUV4000GN3654 |
TUV4000GN5454 |
TUV4000GN5472 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,019.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.91 × 9.91 | 44 | 360-0319 | 21500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 580.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 360-0246 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 928.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.71 × 2.61 | 10 | 360-0254 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,585.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 3.51 | 14 | 360-0262 | 2100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,338.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.51 × 3.52 | 16 | 360-0271 | 2800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,748.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.52 × 5.31 | 20 | 360-0289 | 4200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.29 × 5.31 | 24 | 360-0297 | 6300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,664.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.29 × 7.11 | 28 | 360-0301 | 8400 | 1 ชิ้น |
แผ่น UV ฝนหนา พิเศษ # 4000
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้ทนต่อสภาพอากาศในระยะยาวด้วยสารป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสี UV
·ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาขยะ แผ่น มีน้อยทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดทับ วัสดุ เป็นระยะเวลานานการกันซึมสถานที่บ่มแบบเปิดโล่งและสำหรับใช้เป็นฝาปิดสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของ พอร์ตเชื่อมต่อ
·สามารถใช้สำหรับการบ่ม วัสดุ โกดังอย่างง่ายงานก่อสร้างในป่าภูเขาและสวนสาธารณะ
รหัสรุ่น |
---|
TUV4000GN1010 |
TUV4000GN1818 |
TUV4000GN1827 |
TUV4000GN2736 |
TUV4000GN3636 |
TUV4000GN3654 |
TUV4000GN5454 |
TUV4000GN5472 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,019.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.91 × 9.91 | 44 | 360-0319 | 21500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 580.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 360-0246 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 928.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.71 × 2.61 | 10 | 360-0254 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,585.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.62 × 3.51 | 14 | 360-0262 | 2100 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,338.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.51 × 3.52 | 16 | 360-0271 | 2800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,748.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.52 × 5.31 | 20 | 360-0289 | 4200 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.29 × 5.31 | 24 | 360-0297 | 6300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,664.00 |
UV SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.29 × 7.11 | 28 | 360-0301 | 8400 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง