(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TPOD1010 |
TPOD1818 |
TPOD3654 |
TPOD5454 |
TPOD5472 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,047.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.91 × 9.91 | 44 | 4962074600110 | 351-7306 | 15300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 585.85 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 4962074600479 | 377-8916 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,083.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.52 × 5.31 | 20 | 4962074600080 | 351-7314 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,402.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.29 × 5.31 | 24 | 4962074600097 | 351-7322 | 4500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,044.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.29 × 7.11 | 28 | 4962074600103 | 351-7331 | 5900 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· แผ่น สีเขียว # 3000 OD ถูกสร้างขึ้นโดยมีการปิดและป้องกันเขื่อนในสถานที่ที่สวยงามเช่นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ภูเขาเป็นต้น
·ยังมีคุณสมบัติกันน้ำและจะยังคงทนต่อสภาพอากาศได้ประมาณ 1 ปี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การป้องกันในพื้นที่ป่า / ทุ่งนา / พื้นที่สีเขียว
รหัสรุ่น |
---|
TPOD1010 |
TPOD1818 |
TPOD3654 |
TPOD5454 |
TPOD5472 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,047.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.91 × 9.91 | 44 | 4962074600110 | 351-7306 | 15300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 585.85 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.71 × 1.71 | 8 | 4962074600479 | 377-8916 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,083.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.52 × 5.31 | 20 | 4962074600080 | 351-7314 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,402.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5.29 × 5.31 | 24 | 4962074600097 | 351-7322 | 4500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,044.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5.29 × 7.11 | 28 | 4962074600103 | 351-7331 | 5900 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง