(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ที่นั่งครอบครัวอีโค #3000
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
    ฿ 441.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ECFM1010
ECFM1818
ECFM2736
ECFM3636
ECFM3654
ECFM5454
ECFM5472
ECFM7290
ECFM9090
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,200.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 9.81 × 9.81 44 377-8495 15400 1 ชิ้น

฿ 441.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8509 500 1 ชิ้น

฿ 1,132.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.62 × 3.51 14 377-8525 1500 1 ชิ้น

฿ 1,486.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.52 × 3.51 16 377-8533 2000 1 ชิ้น

฿ 1,899.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.52 × 5.31 20 377-8541 3000 1 ชิ้น

฿ 3,189.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.29 × 5.31 24 377-8550 4500 1 ชิ้น

฿ 4,163.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.29 × 7.11 28 377-8568 6000 1 ชิ้น

฿ 7,063.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 7.11 × 8.91 36 377-8576 9900 1 ชิ้น

฿ 9,850.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 8.91 × 8.91 40 377-8584 12500 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น สีน้ำเงิน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.25
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • คุณสมบัติ
    สามารถใช้ในพื้นที่เย็นและร้อน
  • ใช้
    วัสดุคลุมสำหรับกันฝนฝ้าสำหรับงานวิศวกรรมโยธาอาคารงานก่อสร้าง ฯลฯ การบ่มผนังและพื้นผิวเป็นต้น
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 665 N / 5 ซม. กว้าง 575 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 1 ปี
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือ แผ่น การได้มาซึ่งเครื่องหมายสิ่งแวดล้อม " ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน กฎหมาย การจัดซื้อ สีเขียว"
· เมื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการใช้ วัสดุ รีไซเคิล มากกว่า 50%
· แม้ว่าจะใช้ วัสดุ รีไซเคิล แต่ยังคง ทนสภาพอากาศ และความแข็งแรงเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
·สามารถใช้ได้ทั้งในสภาพอากาศหนาวเย็นและร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ คลุมสำหรับป้องกันฝน เพดาน ผนัง และ พื้น สำหรับวิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง และการก่อสร้าง

รหัสรุ่น
ECFM1010
ECFM1818
ECFM2736
ECFM3636
ECFM3654
ECFM5454
ECFM5472
ECFM7290
ECFM9090
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 12,200.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 9.81 × 9.81 44 377-8495 15400 1 ชิ้น

฿ 441.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8509 500 1 ชิ้น

฿ 1,132.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.62 × 3.51 14 377-8525 1500 1 ชิ้น

฿ 1,486.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.52 × 3.51 16 377-8533 2000 1 ชิ้น

฿ 1,899.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 3.52 × 5.31 20 377-8541 3000 1 ชิ้น

฿ 3,189.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.29 × 5.31 24 377-8550 4500 1 ชิ้น

฿ 4,163.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 5.29 × 7.11 28 377-8568 6000 1 ชิ้น

฿ 7,063.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 7.11 × 8.91 36 377-8576 9900 1 ชิ้น

฿ 9,850.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 8.91 × 8.91 40 377-8584 12500 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1