(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ST-02 |
ST-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,833.37 ฿ 2,588.00 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 95 ก | 2.0 | 4.0 | 365-7442 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,838.17 ฿ 2,588.13 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 126 ก | 3.0 | 5.0 | 365-7451 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สายยาง ส่ง ของไหล สำหรับเครื่องจ่ายท่อระหว่าง การ ปล่อย ของไหล
·มีให้เลือกหลากหลายตาม ความหนืด และอัตราการไหลของ วัสดุ เหลวที่จะปล่อยออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายยาง Shore A สำหรับเครื่องจ่ายท่อ
รหัสรุ่น |
---|
ST-02 |
ST-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มวล | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,833.37 ฿ 2,588.00 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 95 ก | 2.0 | 4.0 | 365-7442 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,838.17 ฿ 2,588.13 |
DISPENSERA PARTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 126 ก | 3.0 | 5.0 | 365-7451 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง