(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดท่อ RB (ตลับลูกปืน ในตัว)
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
    ฿ 2,140.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
427128
427228
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนาสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ใบมีดลบคม เปลี่ยน มาตรฐาน

฿ 2,750.00

REX TUBE CUTTERS 1 ชิ้น 11 วัน 1.5 338-4004 RB28K

฿ 2,140.72

REX TUBE CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 338-4012 RB28SK

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดท่อ
  • ประสิทธิภาพการตัดมม
    4 ถึง 28
  • ขนาดการตัดนิ้ว
    3/16 ถึง 1 1/8
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    83
  • คุณสมบัติ
    ตลับลูกปืน ใช้สำหรับ โรเลอร์ ใบมีดลบคม และ ลูกบิด เพื่อให้ได้แสงและการทำงานที่คมชัด
  • มวล(ก.)
    180

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน ใช้สำหรับ โรเลอร์ ใบมีดลบคม และ ลูกบิด เพื่อให้ได้แสงและการทำงานที่คมชัด
·ขนาดเล็กและเหมาะสำหรับการตัดในพื้นที่แคบ

รหัสรุ่น
427128
427228
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนาสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ใบมีดลบคม เปลี่ยน มาตรฐาน

฿ 2,750.00

REX TUBE CUTTERS 1 ชิ้น 11 วัน 1.5 338-4004 RB28K

฿ 2,140.72

REX TUBE CUTTERS 1 ชิ้น 31 วัน 1 338-4012 RB28SK

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1