(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะวัดจากระยะ 1 เมตร
· ฟังก์ชั่น การวัด ไม่สัมผัส ได้รับการปรับปรุงโดยการใช้แสงเลเซอร์
·การมองเห็นที่ดีขึ้นช่วยให้ปรับจุดฉายรังสีได้ง่ายขึ้น
· เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบไม่สัมผัส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตรวจสอบความเร็วในการหมุนของเครื่องจักรและเครื่อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TM-7000 |
TM-7010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,742.72 | LIN TACHO METERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | NA | 392-5391 | NA | ||
฿ 12,137.34 | LIN TACHO METERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | แรม ,หน่วยความจำ 25 จุด, ค่า MAX / การวัด ค่า MIN ถือ | 392-5404 | แรม ,หน่วยความจำ 25 จุด, ค่า MAX / การวัด ค่า MIN ถือ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วรอบ | ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ | สำหรับประเภทที่ ไม่สัมผัส | วิธีการวัด | ไม่สัมผัส |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัดค่า(รอบต่อนาที) | 6.0 ถึง 99999.9 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 4 (รวม) | ความละเอียด(รอบต่อนาที) | 0.1 |
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 50 ถึง 1,000 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 58 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 28 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 125 | คุณสมบัติ | เป็นไปได้ที่จะวัดจากระยะทาง 1 ม. ฟังก์ชั่น การวัด ไม่สัมผัส ได้รับการปรับปรุงโดยการใช้แสงเลเซอร์ | การใช้งาน | ตรวจสอบความเร็วในการหมุนของเครื่องจักรและ เครื่องจักร ทดสอบ |
วิธีการวัด | ไม่สัมผัส | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 4 (รวม) | มวล(ก.) | 140 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง