1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทคโนมิเตอร์มือ (ใช้แบบ หน้าสัมผัส )

LIN TACHO METERS

เทคโนมิเตอร์มือ (ใช้แบบ หน้าสัมผัส )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,005.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส
·รองรับการวัดความเร็วต่ำระหว่าง 1.0 ถึง 6,000.0 รอบต่อนาที
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตรวจสอบความเร็วในการหมุนของเครื่องจักรและเครื่อง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

รหัสสินค้า
TM-7020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,005.82

LIN TACHO METERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วรอบ ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ สำหรับการ หน้าสัมผัส วิธีการวัด หน้าสัมผัส- ประเภท
ช่วงการวัดค่า(รอบต่อนาที) 1.0 ถึง 6000.0 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 4 (รวม) ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม NA
ความละเอียด(รอบต่อนาที) 0.1 ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) - รหัสของทรัสโก้ 392-5412
มวล(ก.) 170

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM-7020 ในชุด เทคโนมิเตอร์มือ (ใช้แบบ หน้าสัมผัส )