(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะกร้าสแตนเล สเตนเลส แบบเหลี่ยม / แบบเหลี่ยม เทเปอร์
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
(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,961.30 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SK-SS220-K
SK-SS-SJL
SK-SS-SJS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (ขนาดภายนอก)
(มิลลิเมตร)
ความลึก (ขนาดภายนอก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโดยละเอียด: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง / ตัวเลือก ขนาดโดยละเอียด: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,387.93

STAINLESS STEEL BASKETS 5 ชิ้น 5 วัน ถึง 300 201 ถึง 300 220 220 220 418-2383 580 1 ชิ้น

฿ 2,505.00

STAINLESS STEEL BASKETS 1 ชิ้น 1 วัน 301 ถึง 400 201 ถึง 300 340 260 160 418-2405 730 1 ชิ้น

฿ 1,961.30

STAINLESS STEEL BASKETS 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 300 ถึง 200 300 200 160 418-2413 610 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แบบเหลี่ยม
  • วัสดุ
    สเตนเลส
  • ความสูง (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    151 ถึง 250
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • รายละเอียด วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ตะกร้าซักผ้า สเตนเลส (SUS 304)
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส มีความ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยมและปลอดภัยในการนึ่งฆ่าเชื้อ

รหัสรุ่น
SK-SS220-K
SK-SS-SJL
SK-SS-SJS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (ขนาดภายนอก)
(มิลลิเมตร)
ความลึก (ขนาดภายนอก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโดยละเอียด: ความสูง
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง / ตัวเลือก ขนาดโดยละเอียด: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,387.93

STAINLESS STEEL BASKETS 5 ชิ้น 5 วัน ถึง 300 201 ถึง 300 220 220 220 418-2383 580 1 ชิ้น

฿ 2,505.00

STAINLESS STEEL BASKETS 1 ชิ้น 1 วัน 301 ถึง 400 201 ถึง 300 340 260 160 418-2405 730 1 ชิ้น

฿ 1,961.30

STAINLESS STEEL BASKETS 1 ชิ้น 12 วัน ถึง 300 ถึง 200 300 200 160 418-2413 610 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1