(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ penstand

ตะขอ penstand

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 505.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PFA-30
PFA-50
PFA-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 505.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 31.8 45.3 77 29.4 329-4773 0.082 กก 1 ชิ้น

฿ 570.39

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50.8 64.8 97 47.6 329-4781 0.22 กก 1 ชิ้น

฿ 634.26

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 76.3 90.7 107 73.1 329-4790 0.32 กก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ชั้นวางเจาะ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กก. / หน่วย)
    2 กก./ชิ้น
  • วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)
    เหล็กกล้า (ชุบผิวยูนิโครม)
  • วัสดุ (ประกอบชิ้นส่วน)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ขอเกี่ยวปากกาสำหรับติดตั้งบนแผงเจาะรู
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการจัดการเครื่องมือการเขียน ฯลฯ เมื่อติดตั้งบน กระดาน หมุด

รหัสรุ่น
PFA-30
PFA-50
PFA-75
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 505.00

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 31.8 45.3 77 29.4 329-4773 0.082 กก 1 ชิ้น

฿ 570.39

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50.8 64.8 97 47.6 329-4781 0.22 กก 1 ชิ้น

฿ 634.26

OPTIONSFORPUNCHINGPANELRA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 76.3 90.7 107 73.1 329-4790 0.32 กก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1