(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SF-1 |
SF-1L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 501-5031 | 0.05 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 343.25 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 135 | 501-5049 | 0.1 กก | 1 ชิ้น |
ตะขอ สำหรับติดตั้งบนแผงเจาะ
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบน กระดาน หมุด (รู แบบเหลี่ยม 10 มม. พร้อม พิทช์ 25 มม.)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตะขอ:6 มม. ความจุสูงสุดในการวางซ้อนกัน:2 กก.
·มีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งบนชั้นวางการจัดการชิ้นส่วนหรือเกวียน เครื่องมือ ด้วยหมุด กระดาน
·เพื่อป้องกันไม่ให้ตกให้แขวน ตะขอ เข้ากับแผงแล้วขันให้แน่นด้วย สกรู ยึดเพื่อ ตะขอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ติดตั้งบน ชั้นวางอุปกรณ์ เจาะเพื่อการจัดเก็บการจัดการการบรรจุการจัดระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ เครื่องมือ ขนาดเล็กประแจ ประแจ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SF-1 |
SF-1L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.00 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 501-5031 | 0.05 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 343.25 |
OPTIONS FOR PUNCHING PANEL RA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 135 | 501-5049 | 0.1 กก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง