(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
G-00525 |
G-01025 |
G-01625 |
G-02030 |
G-03030 |
G-05030 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
รัศมีการหมุนที่เล็กที่สุด (มิลลิเมตร) |
ความสูงที่ต้องการยก (ม.) |
ปรับความกว้าง ราง ตามขวางได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,109.37 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 900 | 2.5 | 75-100-125 | 138-1032 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,114.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1100 | 2.5 | 75-100-125 | 138-1059 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,572.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 1200 | 2.5 | 100-125-150 | 138-1075 | 24500 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,816.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 1200 | 3.0 | 100-125-150 | 138-1091 | 25000 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,402.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.15 | 1700 | 3.0 | 100-125-150 | 138-1113 | 33500 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,934.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 2300 | 3.0 | 125-150-175 | 460-7821 | 55800 | 1 หน่วย |
รถเข็นพร้อม เฟือง/เกียร์ สำหรับการเคลื่อนที่
[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่ แบบปรับได้ - ผลิตภัณฑ์ หนึ่ง ชิ้น รองรับ I-beam 3 ประเภท
·เคลื่อนย้ายตามขวางได้โดยดึง โซ่ มือไม่ต้องใช้แรง
· สีฝุ่น ไฟฟ้าสถิตที่แข็งแกร่งและน่าสนใจ
·สามารถติดตั้งบนราง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) หนาขึ้นโดยการ อุปกรณ์เสริม ปลอกสวม ก้านปรับระดับ
·ใช้งานร่วมกับ โซ่ สลิงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเคลื่อนที่ตามขวางของเครื่องยก
·ใช้เป็นรถเข็นในทุกอุตสาหกรรม
รหัสรุ่น |
---|
G-00525 |
G-01025 |
G-01625 |
G-02030 |
G-03030 |
G-05030 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | คะแนน โหลดไฟฟ้า (เสื้อ) |
รัศมีการหมุนที่เล็กที่สุด (มิลลิเมตร) |
ความสูงที่ต้องการยก (ม.) |
ปรับความกว้าง ราง ตามขวางได้ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,109.37 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 900 | 2.5 | 75-100-125 | 138-1032 | 12000 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,114.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1100 | 2.5 | 75-100-125 | 138-1059 | 16000 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,572.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 1200 | 2.5 | 100-125-150 | 138-1075 | 24500 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,816.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 1200 | 3.0 | 100-125-150 | 138-1091 | 25000 | 1 หน่วย | ||
฿ 19,402.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.15 | 1700 | 3.0 | 100-125-150 | 138-1113 | 33500 | 1 หน่วย | ||
฿ 29,934.00 |
GEARED TROLLEYS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 2300 | 3.0 | 125-150-175 | 460-7821 | 55800 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง