(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TOJ-2 |
TOJ-3 |
TOJ-4 |
TOJ-5 |
TOJ-7 |
TOJ-10 |
TOJ-15 |
TOJ-20 |
TOJ-30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,806.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 20 (2) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 25.0 | 50 | 180 ถึง 345 | 288-2167 | 2200 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,171.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 30 (3) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 29 × 30 | 60 | 190 ถึง 365 | 299-6758 | 2600 | 1 หน่วย | |
฿ 2,294.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 40 (4) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 33 × 34.5 | 70 | 190 ถึง 375 | 288-2175 | 3400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,061.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 (5) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 33 × 34.5 | 70 | 200 ถึง 390 | 288-2183 | 3500 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,563.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 70 (7) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 38 × 40 | 70 | 200 ถึง 390 | 288-2191 | 4700 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,880.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 100 (10) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 45 × 47 | 80 | 240 ถึง 470 | 288-2205 | 7200 | 1 หน่วย | |
฿ 8,687.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 165 | 150 (15) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 51 × 53 | 80 | 265 ถึง 510 | 288-2213 | 9900 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,079.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 160 | 200 (20) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 52 | NA | 270 ถึง 430 | 288-2221 | 11900 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,063.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 300 (30) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 61 | NA | 280 ถึง 440 | 288-2230 | 17500 | 1 หน่วย |
แม่แรงที่ใช้ในเครื่องจักรก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา ฯลฯ อย่างกว้างขวาง
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักประมาณ 1/2 ของชนิดสกรู
· แรงในการทำงานเบา (น้อยกว่า 35 kg) และได้ประสิทธิภาพสูง
· การลดการทำงานของโหลดไฟฟ้าสามารถปรับได้อย่างอิสระโดยการปรับที่วาล์วระบายอากาศ
· มาพร้อมกับมือจับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
TOJ-2 |
TOJ-3 |
TOJ-4 |
TOJ-5 |
TOJ-7 |
TOJ-10 |
TOJ-15 |
TOJ-20 |
TOJ-30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,806.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 20 (2) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 25.0 | 50 | 180 ถึง 345 | 288-2167 | 2200 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,171.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 30 (3) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 29 × 30 | 60 | 190 ถึง 365 | 299-6758 | 2600 | 1 หน่วย | |
฿ 2,294.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | 40 (4) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 33 × 34.5 | 70 | 190 ถึง 375 | 288-2175 | 3400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,061.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 (5) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 33 × 34.5 | 70 | 200 ถึง 390 | 288-2183 | 3500 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,563.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 70 (7) | ประเภทขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา | 38 × 40 | 70 | 200 ถึง 390 | 288-2191 | 4700 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,880.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 100 (10) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 45 × 47 | 80 | 240 ถึง 470 | 288-2205 | 7200 | 1 หน่วย | |
฿ 8,687.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 165 | 150 (15) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 51 × 53 | 80 | 265 ถึง 510 | 288-2213 | 9900 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,079.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 160 | 200 (20) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 52 | NA | 270 ถึง 430 | 288-2221 | 11900 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,063.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 160 | 300 (30) | ประเภทใหญ่ / หนัก | 61 | NA | 280 ถึง 440 | 288-2230 | 17500 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง