(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AJ-1008 |
AJ-1510 |
AJ-2510 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
แรงยก (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,905.06 |
GEAR JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 100 (10) | 58 | 175 | 107-3826 | 6100 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,490.69 |
GEAR JACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 150 (15) | 58 | 200 | 107-3834 | 6800 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,762.19 |
GEAR JACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 250 (25) | 73 | 200 | 107-3842 | 9500 | 1 หน่วย |
แจ็คทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พิเศษพร้อมวัสดุใหม่ที่ใช้ในแบริ่ง
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็ก / น้ำหนักเบา เพื่อความสะดวกในการพกพา
·ใช้โดยเชื่อมต่อแฮนด์ 2 อันเดินทางสะดวก.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องมือกลที่อยู่ตรงกลาง, การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ, งานก่อสร้าง / ทางอากาศ, การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนัก
รหัสรุ่น |
---|
AJ-1008 |
AJ-1510 |
AJ-2510 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
แรงยก (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ขั้นต่ำสูงสุด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,905.06 |
GEAR JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 100 (10) | 58 | 175 | 107-3826 | 6100 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,490.69 |
GEAR JACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 150 (15) | 58 | 200 | 107-3834 | 6800 | 1 หน่วย | ||
฿ 30,762.19 |
GEAR JACKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 250 (25) | 73 | 200 | 107-3842 | 9500 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง