(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MMJ-5C-2 |
MMJ-5T-2 |
MMJ-10 |
MMJ-20 |
MMJ-50Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,494.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 (5) | φ28 | 60 ถึง 80 | 109-8306 | 1700 | 1.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,276.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 50 (5) | φ28 | 85 ถึง 125 | 109-8314 | 2200 | 2.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,159.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 100 (10) | φ42 | 120 ถึง 150 | 109-8322 | 4900 | 4.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,352.00 |
HYDRAULICJACKS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 200 (20) | φ53 | 130 ถึง 160 | 109-8331 | 7700 | 7.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 70,761.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 500 (50) | φ80 | 140 ถึง 170 | 109-8349 | 19000 | 19 | 1 หน่วย |
แม่แรง ขนาดกะทัดรัดที่จำเป็นสำหรับงานตั้งศูนย์
[คุณสมบัติ]
· แม่แรง ไฮดรอลิก ลิก แบบรวม ตัวที่เล็กที่สุด
· สะดวกสำหรับการปรับ ละเอียด และการจัดกึ่งกลางเมื่อประกอบวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานตั้งศูนย์และปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ สามารถทำได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย (39 kgf หรือน้อยกว่า)
รหัสรุ่น |
---|
MMJ-5C-2 |
MMJ-5T-2 |
MMJ-10 |
MMJ-20 |
MMJ-50Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,494.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 (5) | φ28 | 60 ถึง 80 | 109-8306 | 1700 | 1.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,276.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 50 (5) | φ28 | 85 ถึง 125 | 109-8314 | 2200 | 2.2 | 1 หน่วย | ||
฿ 11,159.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 100 (10) | φ42 | 120 ถึง 150 | 109-8322 | 4900 | 4.9 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,352.00 |
HYDRAULICJACKS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 200 (20) | φ53 | 130 ถึง 160 | 109-8331 | 7700 | 7.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 70,761.00 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | 500 (50) | φ80 | 140 ถึง 170 | 109-8349 | 19000 | 19 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง