(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HPD-41 |
NPD-1.5-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,357.05 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 40 (4) | 31 × 32 | 30 | 150 ถึง 340 | 305-5612 | 4400 | 4.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,556.09 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 205 | 15 (1.5) | 27 | NA | 170 ถึง 375 | 305-5604 | 2700 | 2.7 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ช่วยในการยกจากตำแหน่งต่ำไปที่ความสูง
รหัสรุ่น |
---|
HPD-41 |
NPD-1.5-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (kN (t)) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว (มิลลิเมตร) |
สกรู เสริม (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,357.05 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 40 (4) | 31 × 32 | 30 | 150 ถึง 340 | 305-5612 | 4400 | 4.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,556.09 |
HYDRAULIC JACKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 205 | 15 (1.5) | 27 | NA | 170 ถึง 375 | 305-5604 | 2700 | 2.7 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง