(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ESB-1 |
ESB-3 |
ESB-5 |
ESB-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
อัตราส่วนลดความเร็ว | มือจับ ความยาว (ประสิทธิภาพสูงสุด) (มิลลิเมตร) |
ความจุ ลวดสลิง (มม. xm) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,915.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | 197 | 266 | 157 | 1 / 1.00 | 250 | 5X35 | 109-1760 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 81,483.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 210 | 337 | 211 | 1 / 6.25 | 250 | 6X32 | 109-1778 | 13500 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,016.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 210 | 352 | 211 | 1 / 8.90 | 250 | 6X40 | 109-1786 | 15000 | 1 หน่วย | ||
฿ 79,790.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 210 | 387 | 211 | 1/12.60 | 300 | 8X40 | 109-1794 | 16000 | 1 หน่วย |
กว้านที่มี ตัวเครื่อง สเตนเลส เลสขัดเงาด้วยไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ประเภทพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์จากความสวยงามของ สเตนเลส
· ประเภทเบรคเชิงกล
· ชนิด แกนหมุน 360°
* ไม่รวม ลวดสลิง . กรุณาซื้อแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเรือ, โรงงานอาหาร, ห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
ESB-1 |
ESB-3 |
ESB-5 |
ESB-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
อัตราส่วนลดความเร็ว | มือจับ ความยาว (ประสิทธิภาพสูงสุด) (มิลลิเมตร) |
ความจุ ลวดสลิง (มม. xm) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,915.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.1 | 197 | 266 | 157 | 1 / 1.00 | 250 | 5X35 | 109-1760 | 8000 | 1 หน่วย | ||
฿ 81,483.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | 210 | 337 | 211 | 1 / 6.25 | 250 | 6X32 | 109-1778 | 13500 | 1 หน่วย | ||
฿ 74,016.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 210 | 352 | 211 | 1 / 8.90 | 250 | 6X40 | 109-1786 | 15000 | 1 หน่วย | ||
฿ 79,790.00 |
WINCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 210 | 387 | 211 | 1/12.60 | 300 | 8X40 | 109-1794 | 16000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง