(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ยึดกับที่ ลูกกลิ้งประตู
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
    ฿ 1,178.04 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DB50
DM50
DS50
DSB50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มัด ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ รหัสของทรัสโก้ จำนวนบรรจุ

฿ 1,665.90

PULLEYS 1 ชิ้น 6 วัน ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า 390-1106 1 ชิ้น

฿ 1,178.04

PULLEYS 1 ชิ้น 5 วัน โลหะ เหล็กกล้า 390-1114 1 ชิ้น

฿ 3,160.00

PULLEYS 1 ชิ้น 10 วัน โลหะ สเตนเลส 390-1122 1 ชิ้น

฿ 6,174.00

PULLEYS 1 ชิ้น 10 วัน ตลับลูกปืน/รองลื่น สเตนเลส 390-1131 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน(กิโลกรัม)
    125
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    พูลเล่ย์
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(มิลลิเมตร)
    50
  • ขนาด (ความยาว)(มิลลิเมตร)
    70
  • ขนาด(กว้าง)(มิลลิเมตร)
    100
  • ขนาด (ความลึก)(มิลลิเมตร)
    35
  • มวล(ก.)
    430
  • คำเตือน
    ต้องแน่ใจว่าติดตั้งในที่ที่มีความแข็งแรงเพียงพอ ใช้ ตลับลูกปืน เมื่อหมุนด้วยความเร็วสูงโดยใช้อุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
  • จำนวนบรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งประตูรอกคงที่แบบธรรมดาสำหรับติดตั้งกับผนังหรือเพดาน
[คุณสมบัติ]
·ชนิดบางเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่คล้ายคลึงกันติดตั้งได้ในสถานที่คับแคบและกว้าง
·ใช้สำหรับแขวนหรือดึงโดยให้อาหารทางเชือก
· DB50 / DM50 ทำจาก เหล็กกล้าDS50 / DSB50 ทำจาก สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยกของ
·เป็นแนวทาง ตัวเรียงสลิง
·งานขนถ่ายสินค้า / ขนส่ง

รหัสรุ่น
DB50
DM50
DS50
DSB50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มัด ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ รหัสของทรัสโก้ จำนวนบรรจุ

฿ 1,665.90

PULLEYS 1 ชิ้น 6 วัน ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า 390-1106 1 ชิ้น

฿ 1,178.04

PULLEYS 1 ชิ้น 5 วัน โลหะ เหล็กกล้า 390-1114 1 ชิ้น

฿ 3,160.00

PULLEYS 1 ชิ้น 10 วัน โลหะ สเตนเลส 390-1122 1 ชิ้น

฿ 6,174.00

PULLEYS 1 ชิ้น 10 วัน ตลับลูกปืน/รองลื่น สเตนเลส 390-1131 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1