(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
75X2S |
100X2S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด A (mm) |
ขนาด B (mm) |
มิติ C (mm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,272.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 10 | 75 | 300 | 87 | 65 | 4990077010117 | 215-5516 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,467.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 12 | 100 | 345 | 112 | 79 | 4990077010124 | 431-2091 | 4700 | 1 ชิ้น |
รอกสองล้อออร์ พูลเล่ย์ พร้อม ชนิดแผ่นเพลท ด้านข้างแบบเปิด
[คุณสมบัติ]
· พูลเล่ย์ ที่แข็งแกร่งและทนทาน
· หูหิ้วแม่พิมพ์ ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ และมีคุณสมบัติ กันลื่น เพื่อความปลอดภัย
· มัดประกอบด้วยโลหะและติดตั้งโลหะไร้น้ำมัน ( ตลับลูกปืน/รองลื่น /รอง เผาผนึก )
· ด้านข้างแผ่นเพลทมีช่องว่าง จึงสามารถติดตั้งเข้ากับเชือกได้จากกึ่งกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการยกและดึงสิ่งของโดยผ่านเชือก
· เหมาะสำหรับงานขนถ่ายสินค้าและเชือก ไกด์
รหัสรุ่น |
---|
75X2S |
100X2S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกสูงสุด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ขนาด A (mm) |
ขนาด B (mm) |
มิติ C (mm) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนบรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,272.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 500 | 10 | 75 | 300 | 87 | 65 | 4990077010117 | 215-5516 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,467.00 |
PULLEYS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 12 | 100 | 345 | 112 | 79 | 4990077010124 | 431-2091 | 4700 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง