(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
V25-J |
V25-R |
V35-J |
V35-R |
V50-J |
V50-JD |
V50-R |
V50-RD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
พิมพ์รายละเอียด | ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล (ม.) |
มิติ สายพาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,933.82 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.2 | เจ ตะขอ | 4.5 | 25 | 361-1051 | 820 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,825.03 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.2 | รวมตัวกัน | 4.5 | 25 | 361-1060 | 700 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,773.60 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | เจ ตะขอ | 4.5 | 35 | 361-1078 | 1600 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,683.95 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | รวมตัวกัน | 4.5 | 35 | 361-1086 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,515.42 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | เจ ตะขอ | 5.0 | 50 | 361-1094 | 2200 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,208.98 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | เจ ตะขอ | 5.0 | 50 | 361-1108 | 3100 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,447.77 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.6 | รวมตัวกัน | 5.0 | 50 | 361-1116 | 1900 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,024.85 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | รวมตัวกัน | 5.0 | 50 | 361-1124 | 2700 | 1 หน่วย |
ตัว ตะขอยึดโซ่ สายพาน ปรับ ยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
·ตัวยึดสายพานที่รัดให้แน่นโดยใช้วงล้อช่วยให้ผู้ใช้ขันได้ง่ายและแน่นหนาด้วยแรงเพียงเล็กน้อย
· สายพาน ที่ ด้าน ยึดอยู่กับที่ สามารถปรับได้
·ด้วยการปลดล็อกแบบกดทำให้สามารถปลดโหลดที่รัดแน่นได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่มือ
·สามารถเปลี่ยนสายพานได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันการยุบตัวของเตียง
·การผูกถังแก๊สท่อเดี่ยว ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
V25-J |
V25-R |
V35-J |
V35-R |
V50-J |
V50-JD |
V50-R |
V50-RD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
พิมพ์รายละเอียด | ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล (ม.) |
มิติ สายพาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,933.82 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.2 | เจ ตะขอ | 4.5 | 25 | 361-1051 | 820 | 1 หน่วย | ||
฿ 1,825.03 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.2 | รวมตัวกัน | 4.5 | 25 | 361-1060 | 700 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,773.60 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | เจ ตะขอ | 4.5 | 35 | 361-1078 | 1600 | 1 หน่วย | ||
฿ 2,683.95 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | รวมตัวกัน | 4.5 | 35 | 361-1086 | 1400 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,515.42 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | เจ ตะขอ | 5.0 | 50 | 361-1094 | 2200 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,208.98 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | เจ ตะขอ | 5.0 | 50 | 361-1108 | 3100 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,447.77 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.6 | รวมตัวกัน | 5.0 | 50 | 361-1116 | 1900 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,024.85 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | รวมตัวกัน | 5.0 | 50 | 361-1124 | 2700 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง