(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R6602110 |
R6603110 |
S20E010-030A |
S20KAC010-AC030A |
S20N040-000A |
S30E010-050A |
S30KAD010-AD050A |
S30N060-000A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
พิมพ์รายละเอียด | ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล (ม.) |
ความยาว สายรัด ด้านที่ผูกลง (ม.) |
ความกว้าง สายรัด (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายรัด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.19 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ที่ มือจับ เฆี่ยนแยก (สำหรับ S20) | - | - | - | - | 421-4129 | 400 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 788.04 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ที่ มือจับ เฆี่ยนแยก (สำหรับ S30) | - | - | - | - | 421-4137 | 400 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 2,018.58 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | Double-End eye (สำหรับ S20) | 3 | 1 | 35 | 2.1 | 421-4145 | 790 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,349.58 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | ตะขอ แคบ (สำหรับ S20) | 3 | 1 | 35 | 2.1 | 421-4153 | 1170 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 1,741.81 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | Endless (สำหรับ S20) | 4 | - | 35 | 2.1 | 421-4161 | 760 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,691.62 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.75 | Double-End eye (สำหรับ S30) | 5 | 1 | 50 | 1.9 | 421-4170 | 1270 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 3,188.99 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.75 | ตะขอ แคบ (สำหรับ S30) | 5 | 1 | 50 | 1.9 | 421-4188 | 1670 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,330.12 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | Endless (สำหรับ S30) | 6 | - | 50 | 1.9 | 421-4196 | 1220 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·การถอด เฟืองวงล้อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ระบบรักษาความปลอดภัย และ ทนการสั่นสะเทือน
·ใช้ด้ายเดิมของ Tetoron เพื่อความทนทานต่อสภาพอากาศและความทนทานที่ดีเยี่ยม
·ด้วยเส้นสีดำเพื่อให้เข้าใจถึง ความแข็งแรงแตกหัก ได้อย่างรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดทุกอย่างอย่างปลอดภัยตั้งแต่ของเบาไปจนถึงของหนัก
รหัสรุ่น |
---|
R6602110 |
R6603110 |
S20E010-030A |
S20KAC010-AC030A |
S20N040-000A |
S30E010-050A |
S30KAD010-AD050A |
S30N060-000A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (เสื้อ) |
พิมพ์รายละเอียด | ความยาว สายรัด ที่ด้านแผล (ม.) |
ความยาว สายรัด ด้านที่ผูกลง (ม.) |
ความกว้าง สายรัด (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ สายรัด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.19 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ที่ มือจับ เฆี่ยนแยก (สำหรับ S20) | - | - | - | - | 421-4129 | 400 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 788.04 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ที่ มือจับ เฆี่ยนแยก (สำหรับ S30) | - | - | - | - | 421-4137 | 400 | - | 1 หน่วย | ||
฿ 2,018.58 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | Double-End eye (สำหรับ S20) | 3 | 1 | 35 | 2.1 | 421-4145 | 790 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,349.58 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | ตะขอ แคบ (สำหรับ S20) | 3 | 1 | 35 | 2.1 | 421-4153 | 1170 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 1,741.81 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | Endless (สำหรับ S20) | 4 | - | 35 | 2.1 | 421-4161 | 760 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,691.62 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.75 | Double-End eye (สำหรับ S30) | 5 | 1 | 50 | 1.9 | 421-4170 | 1270 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 3,188.99 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.75 | ตะขอ แคบ (สำหรับ S30) | 5 | 1 | 50 | 1.9 | 421-4188 | 1670 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย | ||
฿ 2,330.12 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | Endless (สำหรับ S30) | 6 | - | 50 | 1.9 | 421-4196 | 1220 | สีน้ำเงิน | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง