(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GBN-25 |
GBN-38 |
GBN-50 |
GBN-75 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ สายพาน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ แพ้ด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.54 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 300 | 30 | 115-1240 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 458.66 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 300 | 42 | 115-1258 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 553.76 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 300 | 55 | 115-1266 | 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 521.51 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 400 | 100 | 359-9965 | 120 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ทรงกระบอกช่วยให้สามารถใส่ได้ในภายหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกัน สายพาน เครื่องจักร ล็อค โหลดไฟฟ้า เมื่อยึดโหลดด้วยมุมที่แหลมคม
รหัสรุ่น |
---|
GBN-25 |
GBN-38 |
GBN-50 |
GBN-75 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของ สายพาน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ แพ้ด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.54 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 300 | 30 | 115-1240 | 40 | 1 ชิ้น | ||
฿ 458.66 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 300 | 42 | 115-1258 | 50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 553.76 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 300 | 55 | 115-1266 | 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 521.51 |
PARTS FOR BELT TYPE LOAD HUGG | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 400 | 100 | 359-9965 | 120 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง