(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRS5-15 |
TRS5-20 |
TRS5-25 |
TRS5-30 |
TRS5-35 |
TRS5-40 |
TRS8-15 |
TRS8-20 |
TRS8-25 |
TRS8-30 |
TRS8-35 |
TRS8-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดการทำงานสูงสุด (แขวนตรง) (เสื้อ) |
ความยาวรวม (ม.) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 1.5 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0363 | 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 777.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 2 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0371 | 240 | 1 ชิ้น | ||
฿ 902.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 2.5 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0380 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 967.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 3 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0398 | 360 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,148.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 3.5 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0401 | 420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 4 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0410 | 480 | 1 ชิ้น | ||
฿ 945.29 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 1.5 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0428 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,148.59 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 2 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0436 | 400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,316.48 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 2.5 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0444 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,501.72 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 3 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0452 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,699.83 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 3.5 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0461 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,883.44 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 4 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0479 | 800 | 1 ชิ้น |
สลิงชนิดเชือกสำหรับเสื้อผ้า
[คุณสมบัติ]
·ใช้เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ ความแข็งแรง สูง เป็น วัสดุ คอร์/แกน
·เนื่องจากส่วนของดวงตาและส่วนหลักถูกสร้างขึ้นโดยวัสดุหลักด้านในส่วนของดวงตาจะไม่หลุดออกไป
·ไม่หงิกงอเหมือนสลิง ขดลวด และ คอร์/แกน ไม่ยื่นออกมาทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
· อุณหภูมิใช้งาน 100 ° C หรือน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สลิง เฉพาะด้าน ทั่วไปเหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่ไม่มีมุมเช่นท่อ เหล็กกล้า
·เนื่องจากทำจากไฟเบอร์จึงมีน้ำหนักเบากว่าสลิง ขดลวด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน แบบแขวน ที่ต้องหลีกเลี่ยงการขีดข่วน
รหัสรุ่น |
---|
TRS5-15 |
TRS5-20 |
TRS5-25 |
TRS5-30 |
TRS5-35 |
TRS5-40 |
TRS8-15 |
TRS8-20 |
TRS8-25 |
TRS8-30 |
TRS8-35 |
TRS8-40 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดการทำงานสูงสุด (แขวนตรง) (เสื้อ) |
ความยาวรวม (ม.) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 1.5 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0363 | 180 | 1 ชิ้น | ||
฿ 777.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 2 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0371 | 240 | 1 ชิ้น | ||
฿ 902.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 2.5 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0380 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 967.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 3 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0398 | 360 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,148.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 3.5 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0401 | 420 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,276.00 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 4 | สำหรับ 0.5 ตัน | 13 | 287-0410 | 480 | 1 ชิ้น | ||
฿ 945.29 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 1.5 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0428 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,148.59 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 2 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0436 | 400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,316.48 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 2.5 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0444 | 500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,501.72 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 3 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0452 | 600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,699.83 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 3.5 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0461 | 700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,883.44 |
ROPE SLINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 4 | สำหรับ 0.8 ตัน | 15 | 287-0479 | 800 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง