(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองมุมสำหรับตะขอสลิงและห่วงรัดมุมเทป

แผ่นรองมุมสำหรับตะขอสลิงและห่วงรัดมุมเทป

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 511.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MCP-25
MCP-50
MCP-75
MCP-100
MCP-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ขนาด แพ้ด กว้าง×หนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 511.00

CORNER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 55 × 4 25 · 35 409-8871 135 1 ชิ้น

฿ 639.00

CORNER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 70 × 4 50 409-8889 195 1 ชิ้น

฿ 894.00

CORNER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.4 95 × 4 75 409-8897 335 1 ชิ้น

฿ 1,020.00

CORNER PADS 1 ชิ้น 1 วัน 0.4 120 × 4 100 409-8901 350 1 ชิ้น

฿ 1,327.00

CORNER PADS 1 ชิ้น 1 วัน 0.4 170 × 4 150 409-8919 670 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เสริมแรง กระบอกสูบ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ประเภท แพ้ด
    เส้นใยทรงกระบอก
  • รูปทรง
    ทรงกระบอก (ตะขอและห่วงรัดแบบถอดได้)
  • สายพาน
    ไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นรองมุมแบบ เทป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบ ตะขอ และห่วงซึ่งติดและถอดออกได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองเฉพาะสำหรับสายรัดสำหรับป้องกันสายรัด
·แผ่นรองมุมใยสังเคราะห์ถอดออกได้ด้วยเทปตะขอและห่วง
·สามารถติดตั้งด้วย ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต เทป ที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้โดยไม่ต้องถอด สลิงผ้าใบ ออกจากเครน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกัน สลิงผ้าใบ จากมุมของ โหลดไฟฟ้า แบบแขวน ระหว่างการทำงานของสลิง

รหัสรุ่น
MCP-25
MCP-50
MCP-75
MCP-100
MCP-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ขนาด แพ้ด กว้าง×หนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 511.00

CORNER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 55 × 4 25 · 35 409-8871 135 1 ชิ้น

฿ 639.00

CORNER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.3 70 × 4 50 409-8889 195 1 ชิ้น

฿ 894.00

CORNER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.4 95 × 4 75 409-8897 335 1 ชิ้น

฿ 1,020.00

CORNER PADS 1 ชิ้น 1 วัน 0.4 120 × 4 100 409-8901 350 1 ชิ้น

฿ 1,327.00

CORNER PADS 1 ชิ้น 1 วัน 0.4 170 × 4 150 409-8919 670 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากสามารถถอดเทปออกตะขอและห่วงได้จึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่

การใช้

● เพื่อป้องกัน สลิงผ้าใบ เมื่อยกกระเป๋า แบบเหลี่ยม

สเปค

● ชนิด: ทำจาก velcro
● SPQ (ชิ้น): 1

คำเตือน

● เมื่อ โหลดไฟฟ้า มีขอบไถลไปด้านข้างเอฟเฟกต์ของ แพ้ด มุมอาจจะถูกกำจัดเกือบ