(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CP-25 |
CP-35 |
CP-50 |
CP-75 |
CP-100 |
CP-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
ขนาด แพ้ด กว้าง×หนา (มิลลิเมตร) |
ประเภท แพ้ด | ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ | สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.00 ฿ 156.02 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 66 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 25 | 115-4214 | 60 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 254.00 ฿ 187.02 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 73 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 35 | 115-4222 | 80 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 309.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 80 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 50 | 115-4231 | 90 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 487.00 ฿ 347.04 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 98 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 75 | 115-4249 | 140 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 621.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 128 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 100 | 115-4257 | 180 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 930.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 200 × 4 | ตะเข็บ | 150 | 115-4265 | 560 | ไนล่อน | ส้ม | 1 ชิ้น |
แพ้ด สำหรับป้องกัน สลิงแบน ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด เฉพาะด้าน ชนิดทรงกระบอกสำหรับป้องกัน สลิงผ้าใบ
· แพ้ด มุมทรงกระบอกทำจากใยสังเคราะห์
·ป้องกัน สลิงผ้าใบ จากมุมของ โหลดไฟฟ้า แบบแขวน ระหว่างการทำงานของสลิง
· สายพาน ทรงกระบอกช่วยให้สามารถใส่ได้ในภายหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกัน สลิงผ้าใบ เมื่อยกของที่มีมุมแหลมคม
รหัสรุ่น |
---|
CP-25 |
CP-35 |
CP-50 |
CP-75 |
CP-100 |
CP-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
ขนาด แพ้ด กว้าง×หนา (มิลลิเมตร) |
ประเภท แพ้ด | ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ | สี | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.00 ฿ 156.02 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 66 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 25 | 115-4214 | 60 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 254.00 ฿ 187.02 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.3 | 73 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 35 | 115-4222 | 80 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 309.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 80 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 50 | 115-4231 | 90 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 487.00 ฿ 347.04 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 98 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 75 | 115-4249 | 140 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 621.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 128 × 2 | เส้นใยทรงกระบอก | 100 | 115-4257 | 180 | โพลีเอสเตอร์ | สีเหลือง | 1 ชิ้น | ||
฿ 930.00 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.5 | 200 × 4 | ตะเข็บ | 150 | 115-4265 | 560 | ไนล่อน | ส้ม | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง