(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PWL0250300 |
PWL0350400 |
PWL0500400 |
PWL0750400 |
PWL1000400 |
PWL1500400 |
PWL2000400 |
PXL0250300 |
PXL0350400 |
PXL0500400 |
PXL0750400 |
PXL1000400 |
PXL1500400 |
PXL2000400 |
PXL2500500 |
PXL3000500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
พิมพ์รายละเอียด | มิติ แพ้ด กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ สายรัด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.29 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ชนิดทรงกระบอก | 50X5.5 | 25 | 390-3648 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 626.61 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 60X5.5 | 35 | 390-3656 | 96 | 1 ชิ้น | ||
฿ 807.46 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 73X5.5 | 50 | 390-3664 | 121 | 1 ชิ้น | ||
฿ 929.88 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 97X5.5 | 75 | 390-3672 | 164 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,142.97 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 120X5.5 | 100 | 390-3681 | 192 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,489.65 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 167X5.5 | 150 | 390-3699 | 288 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,877.16 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 214X5.5 | 200 | 390-3702 | 381 | 1 ชิ้น | ||
฿ 675.93 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 108X2.1 | 25 | 390-3711 | 49 | 1 ชิ้น | ||
฿ 826.58 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 140X2.1 | 35 | 390-3729 | 87 | 1 ชิ้น | ||
฿ 930.06 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 170X2.1 | 50 | 390-3737 | 107 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,033.39 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 200X2.1 | 75 | 390-3745 | 126 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,273.71 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 270X2.1 | 100 | 390-3753 | 194 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,627.38 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 370X2.1 | 150 | 390-3761 | 252 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,972.34 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 500X2.1 | 200 | 390-3770 | 359 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,492.65 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 590X2.1 | 250 | 390-3788 | 537 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,835.05 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 690X2.1 | 300 | 390-3796 | 631 | 1 ชิ้น |
“แผ่นรอง” สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อใช้สลิงแบน
[คุณสมบัติ]
· ช่วยรักษาความทนต่อการขาดในระดับหนึ่งด้วยการเสริม “แผ่นรอง” ตรงขอบคม
· ไม่ทำให้เข็มขัดเสียหายโดยการใช้ “แผ่นรอง” เพื่อบรรทุกสิ่งของที่มีขอบคมอย่างปลอดภัย
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปกป้องเข็มขัดเมื่อแขวนสิ่งของที่มีมุมคมหรือพื้นผิวขรุขระ
· ใช้ได้กับสภาพการทำงานที่ต้องใช้สลิง
รหัสรุ่น |
---|
PWL0250300 |
PWL0350400 |
PWL0500400 |
PWL0750400 |
PWL1000400 |
PWL1500400 |
PWL2000400 |
PXL0250300 |
PXL0350400 |
PXL0500400 |
PXL0750400 |
PXL1000400 |
PXL1500400 |
PXL2000400 |
PXL2500500 |
PXL3000500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) |
พิมพ์รายละเอียด | มิติ แพ้ด กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) |
ความกว้างของ สายรัด รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 467.29 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ชนิดทรงกระบอก | 50X5.5 | 25 | 390-3648 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 626.61 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 60X5.5 | 35 | 390-3656 | 96 | 1 ชิ้น | ||
฿ 807.46 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 73X5.5 | 50 | 390-3664 | 121 | 1 ชิ้น | ||
฿ 929.88 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 97X5.5 | 75 | 390-3672 | 164 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,142.97 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 120X5.5 | 100 | 390-3681 | 192 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,489.65 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 167X5.5 | 150 | 390-3699 | 288 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,877.16 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดทรงกระบอก | 214X5.5 | 200 | 390-3702 | 381 | 1 ชิ้น | ||
฿ 675.93 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.3 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 108X2.1 | 25 | 390-3711 | 49 | 1 ชิ้น | ||
฿ 826.58 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 140X2.1 | 35 | 390-3729 | 87 | 1 ชิ้น | ||
฿ 930.06 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 170X2.1 | 50 | 390-3737 | 107 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,033.39 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 200X2.1 | 75 | 390-3745 | 126 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,273.71 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 270X2.1 | 100 | 390-3753 | 194 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,627.38 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 370X2.1 | 150 | 390-3761 | 252 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,972.34 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.4 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 500X2.1 | 200 | 390-3770 | 359 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,492.65 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 590X2.1 | 250 | 390-3788 | 537 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,835.05 |
CORNER PADS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | ชนิดตีนตุ๊กแก | 690X2.1 | 300 | 390-3796 | 631 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง