(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็นน้ำหนักเบา (ชนิดตรง รูปตัว U)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,970.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RS-5T
RS-8T
RS-10T
RS-16T
RS-20T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
มิติ t
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด d3
(มิลลิเมตร)
มิติ d1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,970.00

SHACKLES 1 ชิ้น 5 วัน 5 22 44 26 22 44 120 55 331-9491 1860 1 ชิ้น

฿ 2,970.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 8 26 50 30 26 50 144 66 331-9504 3260 1 ชิ้น

฿ 3,692.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 10 30 65 36 30 65 160 75 331-9466 5200 1 ชิ้น

฿ 6,108.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 16 38 80 42 38 80 205 95 331-9474 10200 1 ชิ้น

฿ 8,019.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 20 42 90 48 42 90 230 105 331-9482 14100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สเก็น
  • พิมพ์รายละเอียด
    ประเภท สลักเกลียว
  • สเปค/ การติดตั้ง
    ประเภท สลักเกลียว
  • คุณสมบัติ
    กุญแจมือคุณภาพสูงซึ่งผ่านการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กและการแบ่งพื้นผิว
  • ตั้งใจใช้
    งานขนถ่ายสัมภาระเป็นอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ อเนกประสงค์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สเก็น คุณภาพสูงที่ผ่าน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อนุภาค แม่เหล็กและชุบแข็งทุกพื้นผิว
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลัก และ หมุด ทำจาก เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ซึ่งผ่านการ การตีขึ้นรูป ขึ้นรูปร้อนแล้ว ปัจจัย ความปลอดภัยห้าเท่า
· พัฒนาโดยการวิจัย ข้อต่อ กับอุตสาหกรรมหนักของมิตซูบิชิ
· น้ำหนักประมาณ 1/2 ของ Class M สเก็น JIS
· จากมุมมองของความปลอดภัยในระยะยาว มีการกำหนดวิธีการใช้งาน การตรวจสอบ งานซ่อมบำรุง และมาตรฐานการกำจัด
· การออกแบบ ที่มีเหตุผลซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การใช้งาน
·เข้ากันได้ดีกับ โซ่ยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเชื่อมต่ออุปกรณ์โลหะสำหรับงานสลิงและงานขนถ่ายสินค้า

รหัสรุ่น
RS-5T
RS-8T
RS-10T
RS-16T
RS-20T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดใช้งาน
(เสื้อ)
มิติ t
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
ขนาด d3
(มิลลิเมตร)
มิติ d1
(มิลลิเมตร)
ขนาด B1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,970.00

SHACKLES 1 ชิ้น 5 วัน 5 22 44 26 22 44 120 55 331-9491 1860 1 ชิ้น

฿ 2,970.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 8 26 50 30 26 50 144 66 331-9504 3260 1 ชิ้น

฿ 3,692.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 10 30 65 36 30 65 160 75 331-9466 5200 1 ชิ้น

฿ 6,108.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 16 38 80 42 38 80 205 95 331-9474 10200 1 ชิ้น

฿ 8,019.00

SHACKLES 1 ชิ้น 1 วัน 20 42 90 48 42 90 230 105 331-9482 14100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ห่วงที่มีคุณภาพสูงภายใต้การตรวจสอบข้อบกพร่องการตรวจจับอนุภาคแม่เหล็กและดับเต็ม

การใช้งาน

●เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าทำงานและการเชื่อมต่อที่ ข้อต่อฟิตติ้ง

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●การติด:ประเภท สลักเกลียว

วัสดุ

●เหล็กกล้า โลหะผสมพิเศษ