(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KL-16X140 |
KL-19X160 |
KL-19X200 |
KL-22X170 |
KL-22X250 |
KL-25X200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
มิติ t (มิลลิเมตร) |
ขนาด B (มิลลิเมตร) |
ขนาด d3 (มิลลิเมตร) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
ขนาด B1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 16 | 40 | 17 | 19 | 40 | 140 | 38 | 305-0823 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,721.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 19 | 45 | 20 | 22 | 45 | 160 | 44 | 305-0831 | 1600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,027.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 19 | 50 | 20 | 22 | 50 | 200 | 44 | 305-0840 | 1850 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,318.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 22 | 50 | 23 | 25 | 50 | 170 | 53 | 305-0858 | 2300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,635.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 22 | 50 | 23 | 25 | 50 | 250 | 53 | 305-0866 | 2800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,285.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 25 | 50 | 26 | 28 | 50 | 200 | 58 | 305-0874 | 3300 | 1 ชิ้น |
สเก็น ยาวแบบ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงดีขึ้นอย่างมากโดยการเพิ่มขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนโค้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานขนถ่ายสินค้า
รหัสรุ่น |
---|
KL-16X140 |
KL-19X160 |
KL-19X200 |
KL-22X170 |
KL-22X250 |
KL-25X200 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดใช้งาน (เสื้อ) |
มิติ t (มิลลิเมตร) |
ขนาด B (มิลลิเมตร) |
ขนาด d3 (มิลลิเมตร) |
ขนาด (มิลลิเมตร) |
ขนาด B1 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,434.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 16 | 40 | 17 | 19 | 40 | 140 | 38 | 305-0823 | 1000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,721.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 19 | 45 | 20 | 22 | 45 | 160 | 44 | 305-0831 | 1600 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,027.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 19 | 50 | 20 | 22 | 50 | 200 | 44 | 305-0840 | 1850 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,318.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 22 | 50 | 23 | 25 | 50 | 170 | 53 | 305-0858 | 2300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,635.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 22 | 50 | 23 | 25 | 50 | 250 | 53 | 305-0866 | 2800 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,285.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 25 | 50 | 26 | 28 | 50 | 200 | 58 | 305-0874 | 3300 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง