(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื่อยืนสีเทา
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,772.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MR-065-522-5
MR-065-543-5
MR-065-545-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 1,772.00

CUSHION MATS 1 ชิ้น 1 วัน 600 375-7501 1.2 กก 1 ชิ้น

฿ 3,207.00

CUSHION MATS 1 ชิ้น 1 วัน 1200 375-7528 2.2 กก 1 ชิ้น

฿ 4,269.00

CUSHIONMATS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1500 375-7536 3 กก 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    พรม ต่อต้านความเหนื่อยล้า
  • รูปทรง
    รุ่น แผ่น
  • สี
    สีเทา
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    500
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    9
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากมีการรองรับแรงกระแทกและการกักเก็บความร้อนที่ดีเยี่ยมจึงแนะนำให้ใช้เสื่อนี้เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าโดย การวางตำแหน่ง ไว้ใต้ฝ่าเท้าเมื่อต้องยืนทำงานด้านหน้าและด้านหลังมีทั้งกันลื่นวัสดุ มีความสามารถในการกักเก็บความร้อนที่โดดเด่นเพื่อป้องกันความเย็นทะลุทะลวง
  • ใช้
    สำหรับวางเท้าระหว่างยืนทำงานที่โรงงานผลิต ฯลฯ
  • วัสดุ พื้นผิว
    โพลีไวนิลคลอไรด์ 100%
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านหลัง
    โคพอลิเมอร์ โพลีเอทิลีน คลอรีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
MR-065-522-5
MR-065-543-5
MR-065-545-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 1,772.00

CUSHION MATS 1 ชิ้น 1 วัน 600 375-7501 1.2 กก 1 ชิ้น

฿ 3,207.00

CUSHION MATS 1 ชิ้น 1 วัน 1200 375-7528 2.2 กก 1 ชิ้น

฿ 4,269.00

CUSHIONMATS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1500 375-7536 3 กก 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีการใช้ระบบกันลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

สเปค

● ความหนา (มม.): 9
● สี: เถ้า

วัสดุ

● พื้นผิว: ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
● กลับ: คลอรีน โพ ลิ โพลีเอทิลีน โคพอลิเมอร์