(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะไหล่ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 173.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CL-370-440-0
CL-370-448-0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 173.00

SPARES FOR DRY WIPER 1 ชิ้น 12 วัน 400 296-8045 1 ชิ้น

฿ 193.00

SPARES FOR DRY WIPER 1 ชิ้น 1 วัน 480 297-2280 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    ที่ปัดน้ำฝนแห้ง
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • มวล(ก.)
    200
  • คุณสมบัติ 1
    เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง รุ่น มาตรฐาน สำหรับระบายน้ำที่กำจัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • วัสดุ หัว
    เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมต)
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    ยาง นีโอพรีน
  • มือจับ วัสดุ
    เหล็ก (ฟิล์มกาวโพลีเอทิลีน)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง รุ่น มาตรฐาน สำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ขนาด 40 ซม. สำรอง

รหัสรุ่น
CL-370-440-0
CL-370-448-0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 173.00

SPARES FOR DRY WIPER 1 ชิ้น 12 วัน 400 296-8045 1 ชิ้น

฿ 193.00

SPARES FOR DRY WIPER 1 ชิ้น 1 วัน 480 297-2280 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็น เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง รุ่น มาตรฐาน สำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 40

วัสดุ

● มือจับ: เหล็กกล้า ( กาว โพลีเอทิลีน )
● หัว: เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
● ใบมีดลบคม: ยาง นีโอพรีน